À l'épreuve de la poussière et de l'eau : appareils de signalisation avec indice de protection IP 66 (et supérieur).

Les appareils de signalisation fonctionnent dans des conditions environnementales très difficiles dans le secteur du bâtiment et dans l'industrie du bois, dans les entreprises de fabrication du verre, du plastique et des produits pharmaceutiques, ainsi que dans de nombreux secteurs de l'industrie alimentaire.

Partout où les matériaux bruts sont fragmentés, où un processus génère de la poussière, de la vapeur et de la condensation, ou dans les ateliers et les espaces de production qui sont régulièrement lavés à l'eau, les appareils de signalisation doivent être protégés contre la pénétration de corps étrangers.

Nos appareils de signalisation avec un indice de protection IP 66 (ou supérieur) satisfont aux exigences les plus drastiques dans ces zones d'application. Ils sont entièrement insensibles à la poussière et résistent aussi aux inondations et à la puissance des jets d'eau. Leur fonctionnalité dans les applications exigeantes à l'intérieur et dans les environnements extérieurs rudes est exceptionnelle.

Produits connexes