针对更可靠运行的专利设计。

我们产品的高性能并不是凭空而来的。一系列专利突显了我们的品质优势,让我们的客户更加安全;例如我们的第4代过滤风扇顶置式DTT系列机柜空调

“相信原创”:过滤风扇的创造者。

一系列不同的传送带使用环境空气冷却的小型电气柜。我们的4.0 εCOOL系列风扇提供安全经济的解决方案。

得益于优化气流的翅片和叶片,该等风扇可在能耗最低的情况下达到最大风量。因为采用获得专利的波纹过滤垫,可达到IP 55 的防护等级,产品寿命延长300%,因此可降低运营和保养成本。

搭配温控器,效率提高,且仅在需要主动冷却时运行。安装防雨罩,还不会受高压清洁器的影响。

顶置式机柜空调,100%冷凝水保护。

空间有限时,顶置式DTT系列机柜空调是理想的解决方案。它们可匹配各种型号的电气柜,且包含独特的专利冷凝水管理系统,充分防止电气柜内部的电子控制组件产生冷凝水。

产品分为三种尺寸,6种性能等级,还有不锈钢表面处理。各种可选过滤介质使其能够适于灰尘超多或受浮质污染的环境下的用途。

顶置式DTT系列空调机柜采用强大的轻质组件和节能开关模式(使用可选多控制器时),因此能源效率无与伦比。