水和废水行业。

不管是市政还是工业应用,我们均可确保全球范围内的导水系统均可靠运行 - 无论是水抽提和处理,还是配水和废水处理。

针对整个流程链的解决方案。

例如,在饮用水处理工厂,臭氧、UV系统和VFD水泵系统的用户均依靠我们的温控管理解决方案来保护控制系统。创新的εCOOL系列机柜空调和坚固的NEMA 4X和UL认证机柜空调防止切换系统过热、产生冷凝和腐蚀。

水泵、空间和机器领域可使用我们符合SIL/PL的信号产品。它们在危险、火灾、事故和技术故障时显示流程状态和警报。在会产生危险蒸汽(污泥处理期间或消化槽中等情况)的水处理工厂,使用防爆炸型号。

降低能源成本以及保护。

水和废水处理工厂非常消耗能源 - 我们的εCOOL产品有助于削减工厂能源成本并提高环保意识。