起重机照明:日夜安全信号发送。

无论是在大规模施工场地还是货柜枢纽站:起重机均准确移动重负载。为防止碰撞,信号生成器负责准确无误地显示风和负载、远程运行以及移动和超载状况。

光学信号的挑战:夜间眩光危险。

用于起重机顶部时,声光信号需克服长距离。光学信号增加了额外的挑战:需适应不断变化的光线条件。大白天清晰可见的光学信号不得在夜间太刺眼并成为潜在危险。

百能堡有办法:可自动调整亮度的信号生成器。

该等产品抗震,防尘防水,白天极亮,晚上可防止眩光。百能堡凭借其专门开发的信号生成器为起重机制造商提供优质解决方案,如Quadro LED-TL信号灯

坚固明亮的交通指示灯满足针对移动式起重机的DIN-EN 13000:2004-09要求,以及针对塔式起重机的DIN-EN 14439:2007 要求,且可配备敏感器,以在夜间运行时自动降低光线亮度。还适于装配在日以继夜地运行的集装箱起重机上。

交通指示灯Quadro LED-TL:IP 66、IK08、UV保护,光线强度>75 cd,可配备光敏感器,以充分适应环境光线。

相关产品