有保障的性能。

有保障的性能可确保系统认证并防止危险的系统选型过小和昂贵的系统选型过大。

百能堡信号产品作为火灾报警通知产品已获得认证,符合欧洲EN 54-3和EN 54-23要求。就每个产品而言,百能堡提供准确规划声光火灾报警系统所需的可接受输出信号范围的规格。

百能堡3D Coverage策略搭配高宽深规格,可确保在火灾报警系统规范和标准所规定的要求方面保持充分的性能。该策略有助于避免两种风险 - 系统选型过小和系统选型过大。尺寸选型过小的系统会导致安全风险,因为输出信号范围无法满足规范要求。此外,选型过小的系统可能无法通过管辖机构(AHJ)的认证。选型过大的系统可能包含多余的产品,导致系统成本过高,且可能不受买方欢迎。

1. 通过了解实际信号范围即可确定特定房间或区域所需的产品数量。
2. 信号范围还可确定有效覆盖范围,从而确定产品之间的最大距离。
3. 此外,还可确定最佳产品类型和相应的性能等级。

百能堡选型软件(PSS)可用来为3D Coverage策略提供协助。该工具可在线购买,它可帮助系统计划员和指定人根据通知产品在所用环境条件下的实际性能准确测算所需的火灾报警系统。

了解3D Coverage策略提供的实际有效覆盖范围,有助于准确测算所需的报警系统并确保获得AHJ的最终系统认证 - 以及确保为工作人员提供安全的环境。因为产品营销数据一般不充分,所以仅可在考虑实际性能的情况下如此。百能堡帮助您实现该等目标。