Rendimiento garantizado.
El rendimiento garantizado asegura la aprobación del sistema y evita el peligro de subdimensionarlo y el costo de sobredimensionarlo.
Los dispositivos de señalización de Pfannenberg están certificados y aprobados como aparatos de notificación de alarma de incendios conforme a los requisitos europeos de las normas EN 54-3 y EN 54-23. Para cada dispositivo, Pfannenberg proporciona las dimensiones para un alcance de señal de salida aceptable, requerido para planificar con precisión los sistemas visuales y acústicos de las alarmas de incendios.
Las dimensiones de altura, ancho y profundidad se utilizan con el enfoque de cobertura 3D de Pfannenberg para garantizar un rendimiento adecuado con respecto a los requisitos establecidos en los códigos y normas del sistema de alarma de incendios. Este enfoque sirve para eliminar dos riesgos potenciales: subdimensionar o sobredimensionar el sistema. Los sistemas subdimensionados suponen un riesgo para la seguridad ya que el rango de la señal de salida es inadecuado para cumplir con los requisitos del código. Además, la autoridad competente (AHJ) puede negar la aprobación de los sistemas subdimensionados. Los sistemas sobredimensionados pueden incluir más dispositivos que los necesarios, y dar lugar a un sistema que cueste más de lo necesario y que puede ser rechazado por el comprador.
1. Al conocer el alcance real de señalización, es posible determinar el número de dispositivos necesarios para una habitación o área definida.
2. El margen de señalización también define el área de cobertura efectiva, y permite determinar la distancia máxima entre dispositivos.
3. Además, es posible determinar el tipo de dispositivo óptimo y la clase de rendimiento adecuada.
Está disponible el Software de dimensionamiento de Pfannenberg (Pfannenberg Sizing Software, PSS) para ayudar con el enfoque de cobertura 3D. Disponible en línea, esta utilidad ayuda a los planificadores y desarrolladores del sistema a dimensionar con precisión los sistemas de alarma de incendios basados en la verdadera capacidad de los dispositivos de notificación con respecto a las condiciones del entorno en el que se van a utilizar.
Entender la verdadera cobertura efectiva, de acuerdo con el enfoque de cobertura 3D, conduce a un dimensionamiento exacto del sistema de alarma y a confiar en la aprobación final del sistema por parte de la AHJ, así como a garantizar la seguridad del personal. Dado que los datos de comercialización de productos son, por lo general, insuficientes, esto solo es posible cuando se considera la capacidad real de rendimiento. Pfannenberg ayuda a que esto suceda.