Planungssicherheit.
Planungssicherheit bedeutet die Vermeidung von abnahmegefährdender Unterdimensionierung und teurer Überdimensionierung.
Pfannenberg Signalgeber sind gemäß den Produktnormen EN 54-3 und EN 54-23 zertifiziert und somit zur optischen und akustischen Brandalarmierung zugelassen. Pfannenberg liefert zu jedem Signalgeber die Abmessungen des Signalisierungsbereiches, die für die Planung der optischen und akustischen Brandalarmierung notwendig sind. Dabei definiert sich der Signalisierungsbereich aus Höhe, Breite und Tiefe (Pfannenberg 3D-Coverage), in Abhängigkeit vom Störschallpegel und vom verwendeten Ton.
Überdimensionierung kann für den Endkunden teuer werden, wenn er die zusätzlichen Kosten (Material und Installation) übernimmt. Für den Planer/Errichter wird Überdimensionierung dann teuer, wenn der Endkunde die Überdimensionierung bemerkt und nicht akzeptiert. Durch den Einsatz der Pfannenberg Signaltechnologie werden Unter- und Überdimensionierung in der Planung und Umsetzung der Projekte sicher vermieden.
1. Mit der Angabe des Signalisierungsbereiches ist es möglich, die Anzahl der benötigten Geräte in einem definierten Raum sicher zu berechnen.
2. Und mit diesen Angaben zum Signalisierungsbereich lassen sich auch die maximalen Abstände der Signalgeber sicher festlegen.
3. Außerdem wird die Bestimmung des optimalen Gerätetypes und der passenden Leistungsklasse ermöglicht.
Die 3-Dimensionalität eines Signalisierungsbereiches für jeden EN 54-zertifizierten Pfannenberg Signalgeber findet sich auch innerhalb der Pfannenberg Sizing Software (PSS) wieder. Diese kostenlose Software macht die Auslegung der Signalgeber für den Planer noch sicherer, schneller und genauer. Die PSS steht online zur Verfügung.
Damit basiert die Planung von Brandalarmierungssystemen in Hinblick auf die Auslegung der optischen und akustischen Signalgeber – mit oder ohne PSS – nicht länger auf Marketingdatenblättern und/ oder Erfahrungswerten und auf fehlenden Informationen zum Winkelabstrahlverhalten, sondern kann mit EN 54-zertifizierten Pfannenberg Signalgeräten nun nachvollziehbar und sicher kalkuliert und ausgelegt werden.