Wirtschaftlichkeit.

Die Auslegung von optischen und akustischen Signalgebern für die Brandalarmierung in und an Gebäuden und Produktionsstätten verlangt professionelles Know-how und genaue Kenntnisse der Strukturen und Umgebungsbedingungen. Die Wirtschaftlichkeit des Projektes ist dabei maßgeblich von der richtigen Dimensionierung abhängig:

a) Akustische Signalgeber müssen so laut sein, dass sie von jedem gehört werden. Sie dürfen aber auch nicht zu laut sein, d. h. bei Betrieb keine Schockreaktionen bewirken.

b) Optische Signalgeber müssen sicher wahrgenommen werden, sie dürfen aber nicht übermäßig blenden und z. B. physiologische Störungen hervorrufen.

Es gilt also, Geräte mit der optimalen Leistung zu ermitteln, die richtige Anzahl zu bestimmen und die passende Verteilung im Raum zu kalkulieren. Pfannenberg bietet dazu die richtigen Werkzeuge und leistungsstarke Produkte:

1. Die EN 54-23-zugelassenen Xenon-Blitzleuchten von Pfannenberg haben gegenüber sonst üblichen LED-“Blitz”-Leuchten einen wesentlich größeren Signalisierungsbereich und damit eine verringerte Leistungsaufnahme pro m3 Signalisierungsbereich.

2. Die EN 54-3-zugelassenen Schallgeber von Pfannenberg haben ausschließlich elektrodynamische Schallgebersysteme und ein optimiertes akustisches Design, was zu einem ausgewogenen und größtmöglichen Signalisierungsbereich führt.

3. Sowohl bei der optischen als auch bei der akustischen Brandalarmierung mit Pfannenberg werden deutlich weniger Geräte benötigt, wodurch auch der Installations- und Verkabelungsaufwand wesentlich reduziert wird. Auch die Montage jedes einzelnen Gerätes erfolgt bei Pfannenberg Produkten deutlich schneller als bei marktüblichen Gerätekonzepten.

4. Mit der kostenlosen Pfannenberg Sizing Software (PSS) können Planer, Ingenieure, Systemintegratoren und Errichterfirmen einfach, nachvollziehbar, normengerecht und rechnergestützt ihr Projekt planen.

5. Kompetente Pfannenberg Applikationsingenieure unterstützen Planer und Ingenieure bei der Auslegung optischer und akustischer Signalgeber zur Brandalarmierung. Und der kostengünstige Schallpegel-Mess-Service vor Ort vermeidet teure Nacharbeitskosten bei Nichtabnahme des Systems.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Broschüre: "Perfekte Brandalarmierung braucht perfekte Planung".

Zugehörige Produkte