Bon rapport coût-efficacité.

La planification et la conception des appareils de notification visuelle et sonore pour les systèmes d'alarme incendie nécessitent la conscience professionnelle et la connaissance spécifique des structures et des conditions ambiantes présentes dans les bâtiments et les équipements de fabrication. L'examen de ces informations est essentiel pour assurer un dimensionnement correct du système et une solution économique.

a) Les appareils de notification sonore doivent être assez puissants pour être en mesure de diffuser un signal d'alarme qui couvre effectivement tout l'espace visé. À l'inverse, ils ne doivent pas être trop puissants, c.- à-d. qu'ils ne doivent pas provoquer de réaction violente lors de leur déclenchement.

b) Les appareils de notification visuelle doivent pouvoir être vus, mais sans être à l'origine de gêne ou de dysfonctionnements physiologiques.

Afin de configurer le système idéal pour des conditions ambiantes données et une zone de couverture requise, il est nécessaire de sélectionner les dispositifs qui présentent une performance optimale.

1. Les feux flash de Pfannenberg homologués par la norme EN 54-23 fournissent une zone de couverture beaucoup plus importante que les appareils de notification à LED. Bien que la consommation de courant de l'éclairage DEL puisse avoir un appel de courant inférieur, la puissance globale des feux flash requise par mètre carré de la zone effective de couverture est inférieure.

2. Les sirènes de Pfannenberg homologuées par la norme EN 54-3 utilisent la technologie de la capsule électromagnétique de sons pour fournir de meilleurs signaux de notification sur une zone de couverture plus vaste. Ceci crée une plus grande efficacité et sécurité du système par rapport à celles des dispositifs utilisant les oscillateurs à quartz piézo.

3. Grâce à des conceptions intelligentes, une plus grande performance et un fonctionnement efficace, les appareils de notification visuelle et sonore de Pfannenberg contribuent à un système économique. Moins de dispositifs étant nécessaires, les coûts de câblage et de raccordement sont réduits alors que leur montage simple et rapide permet un gain de temps pendant l'installation.

4. Grâce à notre Pfannenberg Sizing Software (PSS), les planificateurs, les ingénieurs, les intégrateurs de système et les entreprises de construction peuvent planifier leur projet d'alarme incendie facilement et de manière exhaustive, tout en se conformant aux codes et aux normes. 

5. Pfannenberg peut apporter encore plus d'aide. Notre équipe internationale est en place pour aider les planificateurs, les intégrateurs de système, les entrepreneurs et les propriétaires de bâtiments. Cette assistance va de la détermination du nombre d'appareils nécessaires par rapport à la taille spécifique d'une pièce, aux calculs de zone effective de couverture pour des dispositifs spécifiques et même aux mesures du bruit ambiant du site.

Des informations complètes peuvent être trouvées sur ce site Web ou dans notre brochure sous forme de téléchargement en PDF : 'Pas de système d'alarme incendie parfait sans une planification parfaite'.

Produits connexes