Sûreté d'exploitation pour le tunnel ferroviaire le plus long du monde.
Développement d'un concept de gestion thermique pour enceintes électriques destinées au tunnel de base du Saint-Gothard (Suisse), d'une longueur de 57 km. Capacité maximale du tronçon : passage de 300 trains de marchandises et passagers par jour, à une vitesse comprise entre 160 et 250 km/h, toutes les trois minutes.

Exigences de l'application.
IP 65 garanti, même en cas de variations extrêmes de la pression de l'air, engendrées par le passage des trains. Tolérance aux sauts de température et résistance à la poussière et à l'humidité. Assurer la disponibilité maximale tout au long d'une utilisation continue.
La solution Pfannenberg.
En étroite collaboration avec le client et le fabricant de l'armoire électrique, nous avons développé une nouvelle série de climatiseurs – les modèles DTGT 9041 et DTGT 9541 – étudiés spécifiquement pour l'utilisation dans un tunnel.
Les caractéristiques des climatiseurs sont les suivantes :
- Un corps de pression, étudié spécifiquement, muni de circuit électrique intégré.
- Une nouvelle génération d'automate de contrôle avec connexion Ethernet pour le suivi centralisé.
- Une configuration de contrôle intelligente pour maximaliser l'efficacité énergétique.
- Fonctionnement garanti pendant 10 ans, avec des opérations d'entretien définies pour un MTTR* véloce.
*MTTR: Mean Time To Repair (temps moyen de réparation).

Mise en œuvre.
Environ 980 climatiseurs DTGT 9041 et DTGT 9541 ont été installés dans les 176 galeries qui traversent le tunnel. Les climatiseurs fonctionnent parfaitement avec des variations de pression de l'air jusqu'à +/–10 kPa, des écarts de température compris entre –20 °C et +40 °C, et des taux d'humidité jusqu'à 100 %. Une unité de contrôle centrale surveille la température actuelle des enceintes électriques et les temps de fonctionnement des composants principaux. Ceci permet de planifier les opérations d'entretien, afin d'éliminer les défaillances du système et garantir un niveau élevé de disponibilité.