Эксплуатационная безопасность самого длинного железнодорожного тоннеля в мире.
Разработка концепции климат-контроля электрических шкафов для 57-километрового Готардского базисного тоннеля в Швейцарии. Максимальная вместимость маршрута: более 300 грузовых и пассажирских поездов в день на скорости от 160 км/ч до 250 км/ч, с трехминутными интервалами в течение дня.

Требования условий применения.
Соответствие степени защиты IP 65 даже при экстремальных колебаниях давления воздуха, вызванных проходящими поездами. Устойчивость к экстремальным температурным перепадам и устойчивость к пыли и влажности. Обеспечение максимальной доступности во время непрерывного использования.
Решение от Pfannenberg.
Работая в тесном сотрудничестве с клиентом и производителем электрических шкафов, мы разработали новую серию охлаждающих устройств DTGT 9041 и DTGT 9541, предназначенных специально для использования в туннелях.
Особенности охлаждающих устройств:
- специально разработанный манометрический элемент со встроенной электрической цепью.
- контроллеры нового поколения с протоколом Ethernet обеспечивают централизованный мониторинг.
- интеллектуальная система управления для обеспечения максимальной энергоэффективности.
- гарантированный период эксплуатации 10 лет и короткое время MTTR* при условии соблюдении определенных мер по техническому обслуживанию.
*MTTR: среднее время наработки до ремонта.

Внедрение.
980 кондиционеров DTGT 9041 и 9541 DTGT были установлены в 176 поперечных нишах вдоль трассы тоннеля. Кондиционеры прекрасно работают при колебаниях давления воздуха до ±10 кПа, перепадах температур от –20 °C до +40 °C и при относительной влажности до 100%. Центральный блок управления отслеживает текущую температуру в электротехнических шкафах и время работы наиболее важных компонентов. Это позволяет планировать работы по техническому обслуживанию заранее с целью предупреждения сбоев системы и обеспечения высокого уровня эксплуатационной готовности системы.