Гарантированные эксплуатационные характеристики.
Гарантия эксплуатационных характеристик систем безопасности означает избежание дорогого избыточного или опасного недостаточного расчета характеристик оборудования, а также способствует одобрению проекта в целом.
Сигнальные устройства Pfannenberg сертифицированы в качестве пожарных оповещателей в соответствии с европейскими стандартами EN 54-3 и EN 54-23. Pfannenberg предоставляет допустимый диапазон выходного сигнала для каждого устройства, необходимый для точного проектирования систем световой и звуковой пожарной сигнализации.
Высота, ширина и глубина оповещаемой зоны (согласно методу трехмерного охвата Pfannenberg) используются для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик в соответствии с требованиями норм и стандартов пожарной сигнализации. Этот подход позволяет исключить два потенциальных риска – избыточный и недостаточный расчет. Недостаточный расчет представляет риск для безопасности системы, поскольку диапазон выходного сигнала не соответствует нормативным требованиям. Кроме того, недостаточный расчет системы может привести к отклонению проекта контролирующей организацией. Избыточный расчет ведет к превышению количества оповещателей и может стать дорогостоящим для конечного пользователя, поскольку ему придется пойти на дополнительные расходы на материалы и установку.
1. Имея конкретные данные о требуемой площади покрытия, можно рассчитать количество устройств, необходимых для надежного оповещения заданного объема пространства.
2. Также данные о требуемой зоне охвата позволяют определить максимальное расстояние между сигнальными устройствами.
3. Кроме того, можно подобрать оптимальный тип устройства и соответствующий класс эффективности.
Метод метод трехмерного охвата пространства Pfannenberg можно определить при помощи ПО Sizing Software (PSS). Это удобный интернет-инструмент для индивидуального подбора устройств, позволяющее планировщику и проектировщику четко определить параметры системы пожарной сигнализации, а также фактическую эффективную область охвата световых и звуковых оповещателей, в зависимости от условий окружающей среды, в которой они будут использоваться.
Понимание реальной зоны охвата, обеспечиваемой методом трехмерного покрытия, ведет к точному планированию систем пожарной сигнализации и уверенности в ее одобрении официальными органами, а также гарантированную безопасность персонала. Так, как обычно, предоставляемых рекламных данных недостаточно, единственная возможность создать эффективную систему – это принимать во внимание реальные технические возможности. Pfannenberg помогает этого достичь.