Performance garantie.
La performance garantie assure la validation du système et évite le sous-dimensionnement ou surdimensionnement du système.
Les dispositifs de signalisation de Pfannenberg sont certifiés et approuvés en tant qu'appareils de notification d'alarme incendie en conformité avec les exigences des normes européennes EN 54-3 et EN 54-23. Pour chaque dispositif, Pfannenberg fournit les dimensions nécessaires à une plage du signal de sortie acceptable, indispensable pour programmer avec précision les systèmes visuels et sonores d'alarme incendie.
La solution de couverture 3D de Pfannenberg utilisent les dimensions de hauteur, largeur et profondeur pour assurer une performance adaptée aux exigences prescrites par les codes et normes des systèmes d'alarme incendie. Le but de cette solution est de supprimer deux dangers potentiels, à savoir le sous-dimensionnement ou le surdimensionnement du système. Les systèmes sous-dimensionnés posent un problème de sécurité, car la plage du signal de sortie n'est pas adaptée pour répondre aux exigences du code. De plus, l'autorité compétente (AHJ) peut refuser l'homologation des systèmes sous-dimensionnés. Les systèmes surdimensionnés peuvent inclure plus de dispositifs que nécessaire, ce qui entraîne un système qui coûte plus cher que nécessaire et qui court le risque d'être refusé par l'acheteur.
1. Grâce à la bonne compréhension de la plage de signalisation réelle, déterminer le nombre de dispositifs nécessaires devient possible pour une zone ou une pièce précise.
2. La plage de signalisation définit aussi la zone effective de couverture, permettant ainsi de déterminer la distance maximale entre les dispositifs.
3. De plus, il est possible de déterminer le type optimal du dispositif et la classe de puissance adaptée.
Le Pfannenberg Sizing Software, PSS (logiciel de dimensionnement de Pfannenberg) est à disposition pour aider à la mise en place de la solution de couverture 3D. Disponible en ligne, cette fonctionnalité aide les planificateurs et les maîtres d'ouvrage du système à dimensionner avec précision les systèmes d'alarme incendie. Ceci est fait sur la base de la véritable puissance des appareils de notification par rapport aux conditions environnementales dans lesquelles ils sont utilisés.
La bonne compréhension de la plage de signalisation réelle, telle que fournie par la solution de couverture 3D, permet un dimensionnement précis du système d'alarme et d'avoir confiance en l'approbation du système final par l'autorité compétente, elle permet aussi de garantir la sécurité au personnel. Comme les données de commercialisation du produit sont insuffisantes, ceci n'est possible que lorsque la performance est prise en compte. Pfannenberg rend ceci possible.