Secteur portuaire et naval.
Bateaux-citernes, vraquiers et navires porte-conteneurs transportent d'un port à un autre 90 % de toutes les marchandises. À bord, sur les chantiers navals ou dans les terminaux, nos produits contribuent à faire en sorte que les marchandises arrivent à destination rapidement et en toute sécurité, dans le monde entier.
Au cœur de la logistique portuaire.
Seul un fonctionnement fiable des grues hydrauliques et des portiques de chargement des conteneurs assure un déroulement efficace des opérations portuaires. Les systèmes de commande électronique doivent être protégés contre la surchauffe, les condensats et la corrosion, de manière à garantir la régularité des activités de chargement et de déchargement. Les solutions de gestion thermique de notre série εCOOL réduisent au minimum les coûts d'entretien et assurent un rendement énergétique maximum.
Les feux et les sirènes signalent la capacité de chargement, les mouvements, ou alertent en cas de vent excessif. Dans les terminaux, nos solutions d'éclairage assurent un fonctionnement sûr des systèmes de guidage automatique du trafic.
Sécurité à bord.
Nos composants de signalisation et d'alarme sont utilisés sur des navires de commerce et de croisière, ainsi que sur des sous-marins et des embarcations de la marine. Nos appareils de signalisation visuels et sonores y sont également installés. Dans la salle des machines, ils avertissent en cas de fuites de gaz et dans la cabine, ils activent les alarmes incendie.