Aviation : Sécurité non-stop dans les aéroports.
Au Moyen-Orient et en Asie, de grandes plaques tournantes aéroportuaires sont en train de se développer, surtout en Chine, où la construction d'aéroports est en phase de grande expansion. Dans le monde entier, le nombre des vols et des passagers augmente, allant de pair avec l'exigence d'une technologie sécuritaire fiable de plus en plus grande. Les constructeurs et les gestionnaires des aéroports à l'échelle internationale s'adressent à nous en tant que partenaire possédant des compétences spécifiques pour une multiplicité d'applications de sécurité.
Processus parfaits à l'intérieur et à l'extérieur de la tour de contrôle.
Nous garantissons la fiabilité maximale d'exploitation dans les salles de contrôle des aéroports. Les appareils cruciaux d'enregistrement de la tour de contrôle sont protégés contre la surchauffe grâce à des climatiseurs. Nos produits sont aussi utilisés dans les zones sensibles d'inspection des bagages. Là, les climatiseurs εCOOL fournissent un refroidissement fiable et efficace sur le plan énergétique des appareils à rayons X. De plus, nous fournissons des radiateurs, des thermostats et des hygrostats pour une protection fiable des parcmètres contre la corrosion dans les parkings extérieurs.
Appareils de signalisation visuelle et sonore partout.
Dans un aéroport, pour que l'alerte soit efficace en cas d'alarme, les signalisations doivent être vues et entendues partout. Sur les tours, les bâtiments et les grues, des feux de signalisation d'obstacles mettent en garde le trafic aérien, notamment les avions lors du décollage et de l'atterrissage. Dans la zone de « retrait des bagages », les feux fixes et flash signalent la mise en route et le fonctionnement des tapis de transport. En cas d'alarme gaz ou incendie, des appareils de signalisation combinés alertent les visiteurs et le personnel.