Porty i przemysł portowy.
Tankowce, masowce i kontenerowce przewożą 90 % wszystkich towarów handlowych z portu do portu. Zarówno na pokładzie, jak i w dokach i terminalach portowych, nasze produkty pomagają w szybkim i bezpiecznym transporcie tych produktów do ich miejsca docelowego na całym świecie.

W sercu logistyki portu.
Żaden port nie mógłby pracować bez niezawodnej pracy dźwigów hydraulicznych i transporterów kontenerowych. Elektroniczne układy sterowania muszą być chronione przed przegrzaniem, skraplaniem i korozją, tak aby można było płynnie prowadzić prace związane z załadunkiem i wyładunkiem. Rozwiązania z zakresu zarządzania ciepłem z naszej serii εCOOL zapewniają właśnie taką ochronę, a przy tym wymagają minimalnych nakładów konserwacyjnych i zapewniają maksymalną efektywność energetyczną.
Akustyczne i wizualne alarmy informują o nośności, ostrzegają o ruchu i alarmują o silnym wietrze. W terminalach portowych nasze rozwiązania oświetleniowe zapewniają bezpieczną pracę automatycznych systemów kierowania.
Bezpieczeństwo na pokładzie.
Nasze rozwiązania sygnalizacyjne i alarmowe są stosowane na frachtowcach, statkach pasażerskich, okrętach marynarki wojennej i łodziach podwodnych. W tych przypadkach stosuje się również sygnalizatory akustyczne i świetlne. W maszynowni informują one o wyciekach gazu, a w kajutach uruchamiają alarm pożarowy.