Efektywność kosztowa.

Planowanie oraz projektowanie optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacyjnych do systemów sygnalizacji pożarowej wymaga profesjonalnego podejścia i specyficznej wiedzy o konstrukcjach i warunkach otoczenia spotykanych w budynkach i zakładach produkcyjnych. Uwzględnienie tych danych jest kluczowe w kontekście dobrania prawidłowego rozmiaru systemu i oszczędności kosztów.

a) Akustyczne urządzenia sygnalizacyjne muszą być na tyle głośne, aby sygnał alarmowy docierał do wszystkich punktów zdefiniowanego obszaru. Nie mogę jednak być zbyt głośne, tj. ich aktywacja nie powinna wywoływać nagłych reakcji.

b) Optyczne urządzenia sygnalizacyjne muszą być widoczne, ale nie powinny zakłócać pracy ani niekorzystnie wpływać na funkcje fizjologiczne.

Aby skonfigurować system dopasowany idealnie do konkretnych warunków otoczenia i wymaganego obszaru pokrycia, należy zdecydować się na urządzenia o optymalnej wydajności.

1. Lampy błyskowe Pfannenberg zgodne z normą EN 54-23 zapewniają znacznie większy obszar pokrycia niż urządzenia sygnalizacyjne z diodami LED. Mimo że diody LED pobierają mniej prądu, całkowita moc wymagana na metr kwadratowy efektywnego obszaru pokrycia jest niższa w przypadku lamp błyskowych.

2. Sygnalizatory akustyczne Pfannenberg zgodne z normą EN 54-3 wykorzystują technologię elektromagnetycznej kapsuły dźwiękowej, dzięki której zapewniają doskonały sygnał powiadamiający na dużym obszarze pokrycia. System staje się bardziej efektywny i bezpieczniejszy w porównaniu do systemów z urządzeniami wykorzystującymi oscylatory piezokrystaliczne.

3. Dzięki inteligentnej konstrukcji, wysokiej wydajności i efektywnemu działaniu sygnalizatory optyczne i akustyczne firmy Pfannenberg pozwalają skonfigurować oszczędny system. Gdy jest wymagana mniejsza liczba urządzeń, zmniejszają się koszty okablowania i połączeń, a szybkie i łatwe metody ich montażu pozwalają oszczędzić czas w fazie instalacji.

4. Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu Pfannenberg Sizing Software (PSS) planiści, inżynierowie, integratorzy systemów i firmy budowlane mogą projektować systemy alarmów pożarowych z łatwością, dostępną pełną wiedzą oraz zgodnie z przepisami i normami. 

5. Firma Pfannenberg oferuje dodatkowe wsparcie. Od pomocy podczas określania liczby jednostek pasującej do konkretnego rozmiaru pomieszczenia po obliczanie efektywnego obszaru pokrycia konkretnych urządzeń, a nawet realizowane u klienta pomiary hałasu otoczenia — nasz działający na całym świecie zespół jest gotowy pomagać planistom, integratorom systemów, kontrahentom i właścicielom budynków.

Kompletne informacje można znaleźć w tej witrynie w naszej broszurze dostępnej do pobrania w formacie PDF: „Perfekcyjny system sygnalizacji pożarowej wymaga perfekcyjnego planowania”.

Produkty powiązane