Convenienza.

La pianificazione e progettazione di dispositivi di segnalazione visiva e acustica per sistemi di allarme antincendio richiedono competenza professionale e conoscenza specifica delle strutture e delle condizioni ambientali presenti negli edifici e negli impianti produttivi. Prendere in considerazione queste informazioni è essenziale per assicurare il dimensionamento corretto dell’impianto e una soluzione conveniente.

a) I segnalatori acustici devono essere abbastanza potenti per poter emettere un segnale di allarme che copra efficacemente l’intero spazio previsto. Tuttavia la potenza del segnale non deve essere eccessiva , per non provocare reazioni di shock quando si attiva.

b) I segnalatori visivi devono essere visibili ma non devono arrecare disturbo o causare disfunzioni fisiologiche.

Per configurare il sistema ideale per un determinato ambiente e l’area di copertura richiesta, è necessario selezionare dispositivi con prestazioni ottimali.

1. Le luci flash di Pfannenberg con certificazione EN 54-23 offrono un’area di copertura notevolmente maggiore rispetto ai segnalatori a LED. Sebbene le luci a LED presentino un assorbimento di corrente minore, l’energia complessiva necessaria per metro quadrato di area di copertura effettiva è inferiore con le luci flash.

2. Le sirene di Pfannenberg con certificazione EN 54-3 utilizzano la tecnologia con capsula acustica elettromagnetica per emettere un segnale di notifica di elevata qualità su un’area di copertura più estesa. Ne deriva un sistema più sicuro ed efficiente rispetto a quelli che impiegano oscillatori con cristallo piezoelettrico.

3. Grazie al design intelligente, prestazioni più elevate e al funzionamento efficiente, i segnalatori acustici e visivi di Pfannenberg contribuiscono a realizzare sistemi convenienti. Poiché servono meno dispositivi, vengono ridotti i costi di cablaggio e collegamento, mentre la rapidità e facilità di montaggio consentono di ridurre il tempo necessario per l’installazione.

4. Con il Pfannenberg Sizing Software (PSS) gratuito, progettisti, ingegneri, installatori e le imprese di costruzione possono pianificare il proprio progetto in modo semplice, razionale e nel rispetto di norme e leggi.

5. Inoltre Pfannenberg mette a disposizione un’assistenza aggiuntiva, dalla consulenza per stabilire il numero di unità necessarie per un locale di dimensioni specifiche, al calcolo dell’area di copertura effettiva per dispositivi specifici, fino a misurazioni in loco del rumore: il nostro team è presente ovunque nel mondo per aiutare progettisti, installatori, appaltatori e proprietari di immobili.

Informazioni esaustive sono reperibili in questo sito web o nel nostro opuscolo che è possibile scaricare in formato PDF: ‘Pianificazione perfetta per un impianto antincendio perfetto’.

Prodotti correlati