Illuminazione di gru: segnalazione sicura giorno e notte.
Sui grandi cantieri di costruzione o nei terminal container, le gru movimentano carichi pesanti con estrema precisione. Per evitare il rischio di collisioni, si utilizzano segnalatori che hanno il compito di indicare in modo affidabile e inequivocabile la potenza del vento e la presenza di carichi, nonché il funzionamento remoto, come pure le condizioni di movimento e di sovraccarico.
Una problematica dei segnali ottici: il rischio di abbagliamento notturno.
Quando sono installati sulle gru, i segnali ottici e acustici devono coprire distanze significative. Inoltre i segnali ottici devono anche adattarsi alle condizioni mutevoli della luce. I segnali luminosi, che sono chiaramente visibili con la luminosità della luce diurna, non devono abbagliare di notte, divenendo un potenziale pericolo.
Pfannenberg ha la soluzione: segnalatori con autoregolazione della luminosità.
Sono resistenti alle vibrazioni, alla polvere e all’acqua, estremamente luminosi di giorno e antiabbaglianti di notte. Grazie ai suoi segnalatori appositamente sviluppati, Pfannenberg offre soluzioni di eccellenza ai produttori di gru, come la luce di segnalazione Quadro LED-TL.
Questa robusta e intensa luce per segnalazioni al traffico soddisfa i requisiti della norma DIN-EN 13000:2004-09 per le gru mobili e la norma DIN-EN 14439:2007 per le gru a torre, e può essere dotata di un sensore che consente la dimmerazione automatica dell’intensità luminosa durante il funzionamento notturno. È perfetta anche per la dotazione delle gru per container, che vengono spesso utilizzate ininterrottamente.
Luce per segnalazione al traffico Quadro LED-TL: IP 66, IK08, protezione UV, intensità luminosa >75 cd, può essere dotata di un sensore di luce che consente un adattamento ottimale alla luce dell’ambiente.