Oświetlenie dźwigu: bezpieczna sygnalizacja w dzień i w nocy.
Zarówno na dużych placach budowy, jak i w mniejszych terminalach kontenerowych, dźwigi przenoszą ciężkie ładunki z wysoką precyzją. Aby uniknąć kolizji, generatory sygnałów niezawodnie wyświetlają informacje o parametrach wiatru i ładunkach, zdalnym sterowaniu, ruchu oraz przeciążeniach.

Wyzwanie stawiane sygnałom optycznym: ryzyko oślepienia w nocy.
Używane na górze oraz w innych miejscach dźwigu sygnały optyczne i akustyczne charakteryzują się dużym zasięgiem. Sygnały optyczne muszą jednak być dopasowywane do zmiennych warunków oświetleniowych. Sygnały świetlne, które są dobrze widoczne w blasku dnia, mogą oślepiać w nocy, zmieniając się w potencjalne zagrożenie.
Pfannenberg ma rozwiązanie: generatory sygnałów, które automatycznie dopasowują jasność.
Są odporne na wibracje, pył i wodę, niesamowicie jasne w ciągu dnia oraz nieoślepiające w nocy. Dzięki specjalnie opracowanym generatorom sygnałów firma Pfannenberg oferuje znakomite rozwiązania dla producentów dźwigów, np. lampę sygnałową Quadro LED-TL.
Wytrzymały, jasny sygnalizator ruchu pojazdów spełnia wymogi normy DIN-EN 13000:2004-09 stawiane dźwigom ruchomym oraz normy DIN-EN 14439:2007 dotyczącej dźwigów wieżowych. Może być dostarczany z czujnikami, które umożliwiają automatyczne zmniejszenie intensywności świecenia w nocy. Nadają się również znakomicie do dźwigów kontenerowych, które często pracują przez całą dobę.
Sygnalizator ruchu pojazdów Quadro LED-TL: IP 66, IK08, ochrona przed promieniami UV, intensywność światła >75 cd, możliwość wyposażenia w czujnik światła zapewniający optymalną adaptację do warunków otoczenia.