Освещение кранов: безопасная сигнализация днем и ночью.
Краны предназначены для перемещения тяжелых грузов с высокой точностью на больших строительных площадках или в контейнерных терминалах. Во избежание столкновений сигнальное устройство должно однозначно оповещать о задаче, ветре и нагрузке, удаленном управлении, движении и перегрузке.

Проблема световых сигнальных устройств – риск ослепления в ночное время.
При использовании на кранах световые сигналы должны преобладать над звуковыми для сигнализации на большие расстояния. Световое оповещение представляет собой дополнительную проблему, связанную с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям освещения. Яркость световых сигналов, которая нормально воспринимается при дневном свете, может стать ослепляющей и нести потенциальную опасность в ночное время.
Решение от Pfannenberg: сигнальные устройства с автоматической регулировкой яркости.
Они устойчивы к вибрации, пыли и воздействию воды, хорошо воспринимаются днем и ночью. Специально разработанные сигнальные устройства Pfannenberg – превосходное решение для производителей кранов. Например, сигнальная лампа Quadro LED-TL
Надежная мощная лампа соответствует требованиям DIN EN 13000:2004-09 для мобильных кранов, а также DIN EN 14439:2007 для башенных кранов, и может быть оснащена датчиком, который позволяет автоматически уменьшать силу света в ночном режиме. Идеально подходит также для контейнерных кранов, которые часто работают круглосуточно.
Светофор Quadro LED-TL, IP 66, IK08, защита от УФ, интенсивность света >75 кд, может быть оснащен датчиком освещенности для оптимальной адаптации к окружающим условиям.