Экономичность.

Проектирование световых и звуковых сигнальных устройств для пожарной сигнализации в зданиях и на производстве требует профессиональных знаний и детального знания сооружений и условий окружающей среды. Экономические показатели проекта во многом зависят от правильного определения объема оповещаемого пространства.

a) Звуковые оповещатели должны быть настолько громкими, чтобы их могли услышать все. Но при этом они не должны быть слишком громкими, чтобы не вызвать шоковой реакции.

b) Световые сигнальные устройства должны быть заметны, но не должны быть чрезмерно яркими, чтобы не причинить вреда здоровью.

Важно выбрать устройства с оптимальными характеристиками, определить правильное их количество и рассчитать фактическую эффективную область охвата световых и звуковых оповещателей. Компания Pfannenberg предлагает удобные инструменты и качественную продукцию для решения этих задач:

1. Сертифицированные по стандарту EN 54-23 проблесковые лампы Pfannenberg обеспечивают гораздо большую площадь покрытия, чем, например, аналогичные светодиодные лампы. Несмотря на то, что светодиодные лампы потребляют меньше энергии, общее потребление энергии для эффективного покрытия 1 м2 для ксеноновых ламп ниже.

2. Соответствующие стандарту EN 54-3 звуковые оповещатели от Pfannenberg отличаются уникальной электродинамической технологией генерации звука и оптимизированной акустической конструкцией, которые обеспечивают сбалансированность и максимальную дальность передачи сигналов.

3. Проектирование световой и звуковой пожарной сигнализации на базе продукции Pfannenberg позволяет значительно сократить количество используемых устройств, в результате чего затраты на установку и подключение значительно снижаются. Кроме того, монтаж устройств Pfannenberg также выполняется гораздо быстрее по сравнению с аналогами.

4. Бесплатное программное обеспечение Pfannenberg Sizing Software (PSS) облегчает проектировщикам, инженерам, системным интеграторам и архитекторам планирование проектов в соответствии со стандартами и позволяет пользоваться преимуществами автоматизации.

5. Высококвалифицированные инженеры компании Pfannenberg всегда готовы помочь проектировщикам и инженерам в выборе светового и звукового оборудования для пожарной сигнализации. Наши услуги по измерению уровня звука на месте эксплуатации позволяют избежать высоких затрат на исправление ошибок в случае непринятия системы.

Дополнительную информацию см. в брошюре: «Идеальное проектирование сигнализации».

Сопутствующие продукты