Excelente relación costo-beneficio.

La planificación y el diseño de dispositivos de notificación visual y acústica para los sistemas de alarma de incendios requieren una consciencia profesional y un conocimiento específico de las estructuras y las condiciones ambientales presentes en los edificios y las plantas de fabricación. La consideración de esta información es esencial para asegurar un dimensionamiento correcto del sistema y una solución rentable.

a) Los dispositivos de notificación acústica deben ser lo suficientemente audibles como para poder transmitir una señal de alarma que cubra efectivamente todo el espacio previsto. Sin embargo, tampoco pueden ser demasiado estridentes, es decir, no deben causar ninguna reacción de choque cuando están en funcionamiento.

b) Los dispositivos de notificación visual deben poder verse, pero no deben molestar ni contribuir a disfunciones fisiológicas.

A fin de configurar el sistema ideal para las condiciones ambientales dadas y el área de cobertura requerida, es necesario seleccionar dispositivos que tengan rendimiento óptimo.

1. Las luces parpadeantes con certificación EN 54-23 de Pfannenberg proporcionan un área de cobertura significativamente mayor que los dispositivos de notificación LED. Aunque es posible que la luz LED consuma menos energía, la potencia total requerida por metro cuadrado de área de cobertura efectiva es menor para las luces parpadeantes.

2. Los avisadores acústicos con certificación EN 54-3 de Pfannenberg utilizan tecnología de cápsula de sonido electromagnético para proporcionar una mejor señal de notificación en un área de cobertura más amplia. Esto crea un sistema más eficaz y seguro cuando se compara con sistemas que cuentan con dispositivos que usan osciladores de cristal piezoeléctrico.

3. Con diseños inteligentes, mayor rendimiento y funcionamiento eficiente, los dispositivos de notificación visual y acústica de Pfannenberg contribuyen a un sistema rentable. Al requerir menos dispositivos, se reducen los costos de cableado y conexión, en tanto su montaje rápido y sencillo ayuda a ahorrar tiempo durante la instalación.

4. Con el Software de dimensionamiento de Pfannenberg (Pfannenberg Sizing Software, PSS), los planificadores, ingenieros, integradores de sistemas y empresas de construcción pueden planificar su proyecto de alarma de incendios de forma fácil, comprensible y conforme a los códigos y estándares. 

5. Está disponible el soporte adicional de Pfannenberg. Desde brindar apoyo para determinar el número de unidades que se adaptan a un tamaño de habitación en especial, hasta los cálculos efectivos del área de cobertura para dispositivos específicos e incluso mediciones locales de ruido ambiental, nuestro equipo a nivel mundial está preparado para ayudar a planificadores, integradores de sistemas, contratistas y propietarios de edificios.

Encontrará información integral en este sitio web o en nuestro folleto PDF para descargar: “Un sistema de alarma de incendios perfecto requiere de una planificación perfecta”.

Productos relacionados