Iluminación de grúas: señalización segura día y noche.
Ya sea en obras de construcción de gran escala o en terminales de contenedores, las grúas mueven cargas pesadas con alta precisión. Para evitar colisiones, los generadores de señales tienen la tarea de mostrar el viento y las cargas de forma fiable e inequívoca, además de la operación remota y las situaciones de movimiento y sobrecarga.

El desafío para las señales ópticas: peligro de deslumbramiento por la noche.
Cuando se utilizan en la parte superior de las grúas, o sobre ellas, las señales ópticas y acústicas deben recorrer distancias significativas. El desafío adicional para estas señales es tener que adaptarse a las condiciones cambiantes de la luz. Las señales luminosas que son claramente visibles durante las horas diurnas y brillantes no deben cegar a quienes las ven durante la noche, ni convertirse en un peligro potencial.
Pfannenberg tiene la solución: generadores de señal que ajustan automáticamente su brillo.
Son resistentes a las vibraciones, al polvo y al agua, extremadamente brillantes durante el día y sin reflejos por la noche. Con sus generadores de señal especialmente desarrollados, Pfannenberg ofrece soluciones de nivel superior para los fabricantes de grúas, p. ej. la luz de señal Quadro LED-TL.
La brillante luz de tránsito cumple los requisitos de la norma DIN-EN 13000:2004-09 para grúas móviles, así como la DIN-EN 14439:2007 para grúas torre y puede equiparse con un sensor que permite la atenuación automática de la intensidad de luz durante el funcionamiento nocturno. También es perfecta para equipar grúas para contenedores, que con frecuencia se utilizan durante todo el día.
Luz de tránsito Quadro LED-TL: IP 66, IK08, protección UV, intensidad de luz >75 cd, se puede equipar con sensor de luz para una óptima adaptación a la luz ambiental.