Industrias portuaria y marítima.
Barcos cisterna, barcos de carga para material a granel y barcos de contenedores transportan de puerto a puerto el 90 % de toda la mercancía comercial. A bordo, en los astilleros o en las terminales nuestros productos contribuyen a que la mercancía llegue a su destino de forma rápida y segura en todo el mundo.

En el centro de la logística portuaria.
Solo un funcionamiento fiable de las grúas hidráulicas y de los puentes para contenedores asegura la correcta ejecución de las operaciones portuarias. Los controles electrónicos deben ser protegidos contra el sobrecalentamiento, la condensación y la corrosión, a fin de asegurar la regularidad de las actividades de carga y descarga. Las soluciones de gestión térmica de nuestra serie εCOOL ofrecen tal protección con costos de mantenimiento mínimos, en tanto proporcionan una eficiencia energética máxima.
Las alarmas visuales y acústicas indican la capacidad de carga, advierten de los movimientos y dan alertas sobre los vientos fuertes. En las terminales, nuestras soluciones de iluminación garantizan un funcionamiento seguro de los sistemas automáticos de guía de tráfico.
Seguridad a bordo.
Nuestros componentes de señalización y alarma se utilizan en cargueros, cruceros, barcos navales y submarinos. Los dispositivos de señalización visuales y acústicos también se utilizan aquí. En la sala de máquinas, notifican las fugas de gas, y en las cabinas disparan las alarmas de incendios.