Hafen- und Schiffsindustrie.
Tanker, Massengutfrachter und Containerschiffe bringen 90 % aller Handelsgüter von Hafen zu Hafen. Sowohl an Bord von Schiffen als auch in Werften und Terminals tragen unsere Produkte dazu bei, dass die Warenströme des Welthandels schnell und sicher ihr Ziel erreichen.

Herzstück der Hafenlogistik.
Ohne die zuverlässige Arbeit von hydraulischen Kränen und Containerbrücken kommt jeder Hafenbetrieb zum Erliegen. Damit das Laden und Löschen reibungslos vonstatten geht, muss die Elektronik der Steuereinrichtungen vor Überhitzung, Kondensat und Korrosion geschützt werden. Die Klimatisierungslösungen unserer εCOOL-Serie leisten dies mit minimalem Wartungsaufwand und höchstmöglicher Energieeffizienz.
Optische und akustische Melder signalisieren Ladekapazitäten, warnen bei Bewegungen und alarmieren bei zu starkem Wind. An den Terminals gewährleisten unsere Beleuchtungslösungen einen sicheren Betrieb der automatischen Verkehrsleitsysteme.
Sicherheit an Bord.
Unsere Komponenten zur Signalisierung und Alarmierung werden auf Fracht- und Kreuzfahrtschiffen sowie auf den Schiffen und U-Booten der Marine eingesetzt. Zur Verwendung kommen auch hier optische und akustische Signalgeber. Im Maschinenraum warnen sie bei Gasaustritt und in den Kabinen bei Feueralarm.