为制造行业定制。

门和减震器由大型冲压机制造而成,机器人执行精致喷涂和安装工作 - 跟机器、作业步骤和条件不同一样,避免停工期的解决方案也完全不同。

更多操作空间。

在生产中,工厂中每一平方米的空间都弥足珍贵。我们的DTT顶置式机柜空调适于空间有限且逃生路线需通畅的工厂。DTT系列凭借获得专利的冷凝水管理技术,保证100%防止冷凝,并确保保护电子技术。

满足每个要求的适当解决方案。

装配和传送线一般安装在提供适当风量的环境中。如果不适合使用过滤风扇,则εCOOL系列的空气/空气热交换器会是合适的解决方案。为满足空间需求,这些产品可进行侧装或半嵌入式安装。

若要保护相应区域(如安装了冲压机的区域)中的员工,则SIL/PL投诉信号产品是理想之选。若溶剂污染了空气,则可使用ATEX型号。在最终检查实例中,百能堡加热器保护控制产品,以防止在产品中产生冷凝。

相关产品