确保汽车生产的最大安全。

关于生产性能的预期有所提高。更长的寿命周期意味着相同成本和能源效率条件下更高的机器和组件要求。我们在整个供应链中为制造商和供应商提供支持,从冲压车间到质量监督。

无与伦比的解决方案。

生产发动机、变速箱、轮轴或旋转轴的制造工厂面临着极端压力。基于此,我们开发了针对这些严苛环境而设计和制造的组件。例如,防止机器控制产品在高环境温度下过度加热的空气/水热交换器,用于主轴、发动机、液压系统和润滑油冷却的紧凑型制冷机。

所有生产线均配备显示关于危险的机器状态和报警操作员的信号产品。大型车间配备我们的PMF系列全方位闪光警示灯和DS系列110 dB(A)声音报警器,即便是最大噪音的铣床,亦可达到报警效果。

补充组件。

百能堡εCOOL系列空气/水热交换器是最严苛条件下安全温控管理的首选。这些产品有坚固钢板制造的耐用外壳,耐热耐脏,无需保养。

我们的CC系列 紧凑型制冷机适用于受限生产工厂的小空间。这些产品有便于保养的大液体箱开口, 以及 适用于严苛工业环境的厚静电喷粉钢板外壳。