未来的革新技术。

OEM知道:展望未来,工程流程将需要更多全新的技术。未来需要的是整体优化 - 将最佳绩效以及环境友好度和最高成本效率融合在一起的解决方案。针对该展望,我们的εCOOL技术建立了全新的标准。

εCOOL是最具效率的解决方案。

εCOOL机柜空调通过专门开发的组件和智能控制电子组件达到不可匹敌的能源效率比(EER)。就能源费用而言,这样每年可节省35%以上。

εCOOL系列还在装配和保养轻松度方面创造了记录 - 带来更多成本益处。就系统解决方案而言,结合使用εCOOL空气/水热交换器和制冷机是最佳解决方案。

针对系统集成商的安全计划。

作为汽车制造商和系统制造商之前的桥梁,我们知道制定具体解决方案的重要方面:灵活性和兼容性。这是我们εCOOL机柜空调、空气/空气和空气/水热交换器以及主动式机柜空调采用开孔设计的原因。

随时的灵活性。

在项目计划阶段,不可能完全了解各个生产点占主导的特定温控管理要求和电子组件的预计热耗。多亏有各种冷却技术和性能变量,εCOOL系列提供充分的计划自由,以便选择理想的产品。

我们免费的百能堡选型软件(PSS)可在设计和项目计划阶段为您提供支持。另外,我们还提供针对EPLAN和Zuken的产品宏的简单免费链接。

εCOOL技术的优势。

能源和成本效率:

  • 超过35 %的能源成本减少
  • 高达48 %的二氧化碳排放减少
  • 高达80 %的检修和维修时间缩短

设计:

  • 侧装、半嵌入式安装和顶置式安装的机柜空调。
  • 坚固的钢板;各种颜色选项,匹配机器/系统的外观。
  • 匹配所有电气柜设计。

灵活性:

  • 通过开孔兼容提高计划和投资安全。
  • 3种冷却技术:主动式机柜空调、空气/空气热交换器、空气/水热交换器。
  • 快速和富有成本效益的系统调整。

技术:

  • 集成冷凝水管理。
  • 避免热区的长导风产品。
  • 多电压产品。