Tecnologia innovativa per il futuro.
I costruttori di macchinari lo sanno: in futuro per i processi di ingegneria saranno necessarie nuove e ulteriori tecnologie. Quello che occorre è un'ottimizzazione generale – prevedendo soluzioni ecologiche, in grado di fornire le prestazioni più elevate e la massima efficienza dei costi. In tale contesto, la nostra tecnologia εCOOL fissa un nuovo standard.
εCOOL è la soluzione più efficiente.
Grazie a componenti sviluppati ad hoc e all'elettronica di controllo intelligente, i condizionatori εCOOL raggiungono un indice di Efficienza Elettrica (EER) senza pari. In termini di costi energetici, ciò comporta un risparmio annuale di più del 35 %.
La serie εCOOL stabilisce record anche in termini di facilità di montaggio e manutenzione, con ulteriori vantaggi a livello di costi. Considerando le soluzioni di sistema, la combinazione dei chiller e degli scambiatori di calore aria/acqua εCOOL rappresenterebbe la soluzione migliore.
Pianificazione sicura per integratori di sistemi.
Agendo da trait d'union tra i produttori del settore automotive e gli integratori di sistemi, sappiamo quali sono le caratteristiche importanti nella formazione di soluzioni specifiche: la flessibilità e la compatibilità. Per questo motivo i nostri condizionatori, scambiatori di calore aria/aria e aria/acqua e condizionatori attivi εCOOL hanno la dima compatibile.
Flessibilità in ogni momento.
Nella fase di progettazione non sempre si conoscono i principali requisiti specifici di gestione termica dei vari siti di produzione e le perdite termiche dei componenti elettronici. Grazie alle varie tecnologie di raffreddamento e alle varianti delle prestazioni, la serie εCOOL offre una completa libertà a livello di progettazione quindi è possibile scegliere l'unità ideale.
Il nostro Pfannenberg Sizing Software (PSS) gratuito vi assiste nella fase di design e progettazione. Inoltre offriamo un collegamento semplice e gratuito alle nostre macro dei prodotti per le piattaforme EPLAN e Zuken.
I vantaggi della tecnologia εCOOL.
Efficienza energetica e risparmio:
- Una riduzione dei costi energetici di oltre il 35 %.
- Fino al 48 % di riduzione delle emissioni di CO2.
- Fino al 80 % di riduzione dei tempi di manutenzione e riparazione.
Struttura:
- Condizionatori disponibili per montaggio a parete, montaggio a parete a semi-incasso o su tetto.
- Robusta lamiera di acciaio; vari colori a scelta per adeguarsi al design dei macchinari/sistemi.
- Si adatta a tutti i modelli di armadi elettrici.
Flessibilità:
- Elevata sicurezza in termini di pianificazione e investimenti grazie alla dima compatibile.
- 3 tecnologie di raffreddamento: condizionatori attivi, scambiatori di calore aria/aria, scambiatori di calore aria/acqua.
- Regolazione rapida ed economica del sistema.
Tecnologia:
- Sistema di gestione della condensa integrato.
- Condotto di aerazione lungo che consente di evitare punti caldi.
- Unità multitensione.