Soluzioni personalizzate per il settore della produzione.
Le porte e i paraurti sono realizzati da grandi presse mentre i robot svolgono le delicate attività di verniciatura e montaggio; a seconda delle macchine, delle fasi di lavoro e delle relative condizioni spaziali si adottano soluzioni diverse per prevenire i tempi di fermo.
Maggiore spazio operativo.
Nell'ambito della produzione, ogni centimetro di spazio è prezioso. I nostri condizionatori con montaggio su tetto della serie DTT sono perfetti per gli stabilimenti in cui lo spazio è limitato e le vie di fuga devono essere lasciate libere. Grazie al sistema brevettato di gestione della condensa, la serie DTT garantisce una protezione anticondensa del 100 % e assicura la protezione dei componenti elettrici.

La giusta risposta a ogni richiesta.
Le linee di trasporto e montaggio si trovano solitamente in un ambiente in cui è presente un flusso dell'aria adatto. Se l'utilizzo di ventilatori con filtro non è possibile, i nostri scambiatori di calore aria/aria della serie εCOOL sono la soluzione adeguata. Per rispondere alle esigenze di spazio, questi dispositivi consentono il montaggio a parete o anche a semi-incasso.
Per proteggere i lavoratori in aree come quella delle presse, la soluzione più adatta sono i dispositivi di segnalazione conformi ai requisiti SIL/PL: Quando l'aria è contaminata da solventi i modelli ATEX sono la soluzione adeguata. Nell'ambito delle ispezioni finali, i nostri riscaldatori proteggono le unità di controllo contro la formazione di condensa.