Solutions personnalisées pour le secteur de la production.
Les portes et les hayons sont fabriqués sur de grandes presses, puis des robots s'occupent des tâches délicates telles que la peinture et le montage ; selon les machines, leurs phases de travail et leurs conditions environnementales, des solutions différentes sont adoptées pour éviter les temps d'arrêt.
Espace de travail majoré.
Dans le cadre de la production, chaque centimètre est précieux. Nos climatiseurs de toit DTT conviennent parfaitement aux établissements où l'espace est limité et où les issues de secours doivent rester libres. Grâce au système breveté de gestion des condensats, la série DTT garantit une protection anti-condensat à 100 % et assure la sauvegarde des composants électriques.

La réponse correcte à toute demande.
Habituellement, les lignes de transport et de montage se trouvent dans un environnement garantissant un débit d'air approprié. Si des ventilateurs à filtre ne peuvent être employés, nos échangeurs thermiques air/air de la série εCOOL sont la solution idéale. Pour répondre aux exigences d'espace, ces appareils peuvent être montés contre le mur ou partiellement encastrés.
Pour protéger les ouvriers dans des zones telles que celles des presses, la solution la plus adaptée est celle des appareils de signalisation conformes aux exigences SIL/PL. Lorsque l'air est contaminé par des solvants, les modèles ATEX sont la solution idéale. Dans le cadre des inspections finales, nos radiateurs protègent les unités de contrôle contre la formation de condensat.