À fond sur la sécurité de production.
Les attentes concernant les performances des chaînes de production ont augmenté. Les cycles de vie plus longs comportent des exigences plus élevées sur le plan de la durée de fonctionnement des machines et des composants ; naturellement au même prix et avec le même rendement énergétique. Nous assistons les fabricants et les fournisseurs tout au long de la filière, de la ligne de presse au contrôle de la qualité.
Solutions impeccables.
Les installations pour la production de moteurs, boîtes de transmission, essieux, ou arbres sont exposées à des contraintes extrêmes. Par conséquent, nous avons développé des composants conçus et construits pour ces environnements difficiles. Par exemple, nos échangeurs thermiques air/eau qui protègent les unités de contrôle des machines contre la surchauffe à des températures ambiantes élevées ou nos centrales de refroidissement compactes pour le refroidissement de mandrins, moteurs, composants hydrauliques et lubrifiants.
Toutes les chaînes de production sont équipées d'appareils de signalisation qui indiquent le statut des machines et avertissent les opérateurs sur les éventuels dangers. Dans les grandes installations, cette fonction est exécutée par nos feux flash panoramiques de la série PMF, et par nos sirènes de la série DS de 110 dB(A), audibles même en présence des fraiseuses les plus bruyantes.
Composants complémentaires.
Nos échangeurs thermiques air/eau de la série εCOOL représentent le premier choix pour assurer la gestion thermique dans des conditions ambiantes les plus dures. Équipés d'un solide boîtier en tôle d'acier robuste, résistant à la chaleur et à la saleté, ils n'ont pas besoin d'entretien.
Nos centrales de refroidissement de la ligne CC s'adaptent à tous les espaces réduits dans des installations de productions déjà confinées. Elles offrent de grandes ouvertures de réservoir pour un entretien rapide et un boîtier en acier avec une épaisse couche de revêtement par poudre prévu pour des environnements industriels difficiles.