Évolution de la technologie pour le futur.
Les fabricants de machines le savent : les processus d'ingénierie auront besoin, dans le futur, de nouvelles technologies encore plus poussées. Il faut donc s’attaquer à une optimisation générale et donc, prévoir des solutions écologiques en mesure de fournir des performances plus élevées et le maximum de rentabilité. Dans ce contexte, notre technologie εCOOL fixe un nouveau standard.
εCOOL est la solution la plus efficace.
Grâce à des composants développés à cet effet et aux commandes électroniques intelligentes, les climatiseurs εCOOL atteignent un taux de rendement énergétique (EER) sans égal. Sur le plan des coûts énergétiques, cela se traduit par une économie annuelle de plus de 35 %.
La série εCOOL établit un record même en ce qui concerne la facilité de montage et d'entretien, ce qui entraîne des avantages supplémentaires en matière de coûts. Si nous prenons les solutions de système, la combinaison des centrales de refroidissement et des échangeurs thermiques air/eau εCOOL représente la meilleure solution.

Fiabilité de la planification pour les intégrateurs de systèmes.
Agissant en tant que trait d'union entre les fabricants du secteur automobile et les intégrateurs de systèmes, nous savons quelles sont les caractéristiques importantes lors de la conception de solutions spécifiques : la polyvalence et la compatibilité. Pour cette raison, nos climatiseurs, échangeurs thermiques air/air et air/eau et nos climatiseurs actifs εCOOL ont une découpe compatible.
Polyvalence à tout instant.
Lors de la conception, il n'est pas rare de ne pas connaître les principales exigences spécifiques de gestion thermique des différents sites de production ou les pertes thermiques des composants électroniques. Grâce aux différentes technologies et performances de refroidissement, la série εCOOL offre une totale liberté de conception pour pouvoir choisir l'unité idéale.

Notre logiciel gratuit de dimensionnement Pfannenberg Sizing Software (PSS) vous assiste au cours de la phase de design et de conception. De plus, nous offrons un simple lien gratuit à nos macros des produits pour les plates-formes EPLAN et Zuken.
Les avantages de la technologie εCOOL.
Efficacité énergétique et économie :
- Réduction des coûts énergétiques de plus de 35 %.
- Jusqu'à 48 % de diminution des émissions de CO2.
- Jusqu'à 80 % de diminution des temps d'entretien et de réparation.
Design :
- Climatiseurs pour montage latéral, montage latéral partiellement encastré ou sur le toit.
- Solide tôle d'acier ; différentes couleurs au choix pour s'adapter au design des machines/systèmes.
- S'adaptent à tous les modèles d'enceintes électriques.
Polyvalence :
- Grande sécurité en ce qui concerne la planification et les investissements grâce à la découpe compatible.
- 3 technologies de refroidissement : climatiseurs actifs, échangeurs thermiques air/air, échangeurs thermiques air/eau.
- Réglage rapide et économique du système.
Technologie :
- Gestion des condensats intégrée.
- Longue conduite d'aération pour l'élimination des points chauds.
- Unités multitension.