Преобразование технологий для будущего.
OEM-производители знают: технологические процессы требуют все больше новых технологий. Также необходима общая оптимизация – решения, которые сочетают в себе максимальную производительность, безопасность для окружающей среды и максимальную экономическую эффективность. В этом отношении наша технология εCOOL устанавливает новый стандарт.
εCOOL является наиболее эффективным решением.
Благодаря специально разработанным компонентам и интеллектуальной электронике охлаждающие устройства εCOOL обладают непревзойденным коэффициентом энергоэффективности (EER). В части затрат энергии это дает ежегодную экономию в размере более чем 35%.
Серия εCOOL также устанавливает рекорды с точки зрения простоты монтажа и технического обслуживания, что приводит к еще большему количеству выгод от экономии затрат. Когда речь идет о системных решениях, сочетание охлаждающих устройств εCOOL воздухо-водяных теплообменников и чиллеров обеспечивает наиболее оптимальное решение.

Надежное планирование для системных интеграторов.
Являясь связующим звеном между производителями автомобилей и системными интеграторами, мы хорошо знаем, насколько важно обеспечить гибкость и совместимость при создании конкретных решений. Именно поэтому наши охлаждающие устройства εCOOL воздухо-воздушные и воздухо-водяные теплообменники, а также чиллеры имеют совместимые монтажные вырезы.
Гибкость на любом этапе.
На этапе планирования проекта при закладывании параметров климат-контроля не всегда в полной мере известны конкретные требования различных производственных площадок и ожидаемые тепловые потери электронных компонентов. Благодаря различным технологиям охлаждения и вариантам исполнения серия εCOOL предлагает полную свободу планирования, что позволяет выбрать идеально подходящее охлаждающее устройство.

Наша бесплатная программа Pfannenberg Sizing Software (PSS) поддержит вас на этапе проектирования и планирования. Кроме того, мы предлагаем чертежи и макросы продуктов для EPLAN и ZUKEN.
Преимущества технологии εCOOL.
Энергетическая и экономическая эффективность
- снижение затрат энергии более чем на 35%
- снижение выбросов CO2 до 48% и более
- сокращение межсервисных интервалов на 80% и более
Конструкция:
- охлаждающие устройства, доступные для навесного, частично заглубленного монтажа или монтажа на крыше
- прочная стальная конструкция; различные варианты цветов для гармоничного соответствия внешнему виду оборудования
- соответствие любым конструкциям электрических шкафов
Гибкость:
- повышение надежности планирования и инвестиционной безопасности за счет совместимости вырезов
- 3 технологии охлаждения: активное охлаждение, воздухо-воздушные и воздухо-водяные теплообменники
- быстрое и экономически эффективное обновление системы
Технологии:
- встроенная система управления конденсатом
- большое расстояние между впускным и выпускным отверстиями исключает появление точек локального перегрева
- работа при различных напряжениях питания