Полная отдача от безопасности производства.
Требования производительности производственных линий возросли. Более продолжительный жизненный цикл означает более высокие требования к безотказной работе оборудования и компонентов при тех же затратах и эффективности использования энергии. Мы поддерживаем производителей и поставщиков по всей цепочке поставок от изготовления оборудования до контроля качества.
Решения, выдерживающие нагрузки.
Производственные линии, которые производят двигатели, коробки передач, оси, валы, подвергаются воздействию экстремальных нагрузок. Зная это, мы спроектировали и сконструировали компоненты, которые предназначены специально для этих требовательных условий. Например, это наши воздухо-водяные теплообменники, которые защищают блоки управления оборудования от перегрева при высоких температурах окружающей среды или компактные чиллеры, охлаждающие шпиндели, двигатели, гидравлические и смазочные материалы.
Все производственные линии оснащаются устройствами, которые обеспечивают индикацию состояния оборудования и оповещают операторов об опасности. На крупных заводах такими устройствами являются наши проблесковые лампы серии PMF и других серий, наши оповещатели серии DS мощностью 110 дБ(А), слышимые даже на фоне самых громких фрезерных станков.

Дополнительные компоненты.
Наши воздухо-водяные теплообменники серии εCOOL являются выбором номер один для надежного климат-контроля в самых сложных условиях окружающей среды. Они не требуют обслуживания и имеют надежный корпус, сделанный из прочной листовой стали, устойчивой к воздействию тепла и грязи.
Наши компактные чиллеры серии CC поместится даже в небольшом пространстве в условиях ограниченных производственных площадей. Они имееют большую заливную горловину для быстрого обслуживания и исполнены из стальной корпуса с порошковым покрытием для сложных промышленных условий.