Funcionamiento continuo para la seguridad de producción.

Las expectativas relativas a los rendimientos de las líneas de producción han aumentado. Los ciclos de vida más prolongados implican mayores requerimientos en términos de tiempo de funcionamiento de máquinas y comportamientos a igualdad de costes y eficiencia energética. Proporcionamos asistencia a los fabricantes y proveedores de toda la cadena de suministro, desde la instalación de prensado hasta el control de calidad.

Soluciones ejemplares.

Los sistemas para la producción de motores, cajas de transmisión o ejes están expuestos a esfuerzos extremos. Por consiguiente, hemos desarrollado componentes diseñados y construidos para estos entornos exigentes. Por ejemplo, nuestros intercambiadores de calor aire/agua que protegen las unidades de control de las máquinas contra el sobrecalentamiento a temperaturas ambiente altas, o a nuestros refrigeradores compactos para la refrigeración de mandriles, motores, componentes hidráulicos y lubricantes.

Todas las líneas de producción están equipadas con dispositivos de señalización que muestran el estado de las máquinas y advierten a los operarios sobre los posibles peligros. En las instalaciones grandes, esta función es realizada por nuestras luces giratorias flash de la serie PMF y por nuestros avisadores acústicos de la serie DS de 110 dB(A) que se oyen incluso en presencia de las fresadoras más ruidosas.

Componentes complementarios.

Nuestros intercambiadores de calor aire/agua de la serie εCOOL son la primera opción para garantizar la gestión térmica en las condiciones ambientales más duras. Tienen un alojamiento resistente hecho de chapa de acero robusto, resistente al calor y a la suciedad y no requieren mantenimiento.

Nuestro refrigerador compacto de la línea CC se adapta a los espacios pequeños en las instalaciones de producción. Ofrecen aberturas de tanque grande para un mantenimiento rápido y un alojamiento de acero con revestimiento grueso en polvo para entornos industriales adversos. 

Productos relacionados