Soluciones personalizadas para el sector de la producción.
Las puertas y parachoques están hechos por grandes prensas, mientras que los robots realizan las delicadas actividades de pintura y montaje; dependiendo de las máquinas, de las fases de trabajo y de las condiciones espaciales se adoptan varias soluciones para prevenir los tiempos de inactividad.
Mayor espacio de trabajo.
En el ámbito de la producción, cada centímetro de espacio es precioso. Nuestros climatizadores de techo DTT son perfectos para los establecimientos donde el espacio es limitado y las vías de escape deben estar libres. Gracias al sistema de gestión patentado del condensado, la serie DTT garantiza una protección anticondensación total y asegura la protección de los componentes eléctricos.

La respuesta correcta a cada necesidad.
Las líneas de transporte y montaje se encuentran normalmente en un entorno en el que hay un flujo de aire adecuado. Si no fuera posible utilizar los ventiladores con filtro, nuestros intercambiadores de calor aire/aire de la serie εCOOL son la solución adecuada. Para satisfacer las necesidades de espacio, estos dispositivos se pueden montar en la pared o incluso parcialmente empotrados.
Para proteger a los trabajadores en las zonas como aquellas de las prensas, la mejor solución son los dispositivos de señalización que cumplen con los requisitos SIL/PL. Cuando el aire está contaminado con disolventes, los modelos ATEX son la solución adecuada. En el ámbito de las inspecciones finales, nuestros calentadores protegen las unidades de control contra la formación de condensación.