Dostosowane do przemysłu produkcyjnego.
Drzwi i odbojniki są kształtowane przez duże prasy, roboty realizują precyzyjne prace malarskie i montażowe – tak samo jak zróżnicowane są maszyny, etapy pracy i warunki, tak zróżnicowane są rozwiązania mające zapobiegać przestojom.
Więcej miejsca do pracy.
W przypadku produkcji każdy metr kwadratowy zakładu jest na wagę złota. Przeznaczone do montażu dachowego jednostki DTT są doskonałe do zakładów, w których ilość przestrzeni jest ograniczona, a drogi ewakuacyjne nie mogą być blokowane. Dzięki opatentowanemu układowi zarządzania kondensatem, modele z serii DTT gwarantują 100 % ochronę przed skraplaniem i zabezpieczają podzespoły elektryczne.

Odpowiednie rozwiązanie do wszystkich wymogów.
Linie montażowe i przenośniki zazwyczaj ustawia się w miejscach zapewniających odpowiedni przepływ powietrza. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie wentylatorów filtrujących, odpowiednim rozwiązaniem będą oferowane przez nas wymienniki ciepła powietrze/powietrze z serii εCOOL. Aby dostosować się do uwarunkowań przestrzennych, urządzenia te umożliwiają montaż z boku szafy oraz montaż częściowo wpuszczony w szafę.
Aby zabezpieczyć pracowników w miejscach ustawienia pras odpowiednim rozwiązaniem są sygnalizatory SIL/PL. Jeżeli powietrze jest zanieczyszczone rozpuszczalnikami, odpowiednim rozwiązaniem są modele ATEX. W przypadku ostatnich kontroli nasze grzałki chronią jednostki sterujące przed powstawaniem kondensatu w jednostkach.