Cała naprzód dla bezpieczeństwa produkcji.
Oczekiwania związane z wydajnością linii produkcyjnych zwiększyły się. Dłuższe cykle życia wiążą się z wyższymi wymogami dotyczącymi nieprzerwanego czasu pracy maszyny i podzespołu przy zachowaniu dotychczasowych kosztów i efektywności energetycznej. Wspieramy producentów i dostawców w całym łańcuchu dostaw – od wytłaczarni po kontrolę jakości.
Trwałe rozwiązania.
Zakłady produkcyjne wytwarzające silniki, przekładnie, osie i wały są narażone na ekstremalne obciążenia. Myśląc o tym, opracowaliśmy podzespoły przeznaczone specjalnie do takich wymagających środowisk. Za przykład mogą posłużyć nasze wymienniki ciepła powietrze/woda, które chronią jednostki sterujące maszyn przed przegrzaniem w wyższych temperaturach otoczenia, oraz nasze kompaktowe chillery chłodzące wrzeciona, silniki, podzespoły hydrauliczne i środki smarne.
Wszystkim liniom produkcyjnym towarzyszą sygnalizatory wyświetlające informacje o stanie maszyny oraz informujące operatorów o niebezpieczeństwie. W dużych zakładach funkcję tę realizują lampy błyskowe widoczne z każdego kierunku z serii PMF oraz nasze sygnalizatory akustyczne z serii DS, które emitują sygnały o głośności 110 dB(A), co sprawia, że słychać je nawet przy najgłośniejszych frezarkach

Podzespoły pomocnicze.
Nasze wymienniki ciepła powietrze/woda z serii εCOOL są najczęściej wybieranym rozwiązaniem do zarządzania ciepłem w najbardziej wymagających warunkach otoczenia. W dużych zakładach funkcję tę realizują lampy błyskowe widoczne z każdego kierunku z serii PMF.
Nasze kompaktowe chillery serii CC mieszczą się w ograniczonej przestrzeni dostępnej w zakładach produkcyjnych. Oferują duże otwory zbiorników umożliwiające szybką konserwację oraz stalową obudowę z grubą warstwą farby proszkowej przeznaczoną do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.