Zmieniamy technologię z myślą o przyszłości.
Producenci oryginalnego wyposażenia wiedzą: w przyszłości procesy inżynieryjne będą wymagać coraz więcej nowych technologii. Tym, co jest potrzebne, jest ogólna optymalizacja – dzięki zastosowaniu rozwiązań łączących maksymalną wydajność z ochroną środowiska i maksymalną opłacalnością. W takiej perspektywie technologia εCOOL ustanawia nowy standard.
εCOOL to najbardziej wydajne rozwiązanie.
Dzięki specjalnie zaprojektowanym podzespołom oraz inteligentnym układom sterowania elektronicznego klimatyzatory εCOOL zapewniają wyjątkowo wysoki współczynnik efektywności energetycznej (EER). Pod względem kosztów energii pozwala to zaoszczędzić rocznie ponad 35 %.
Seria εCOOL ustanawia również rekordy w prostocie montażu i konserwacji, co prowadzi do jeszcze większych oszczędności. Jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe, połączenie wymiennika ciepła powietrze/woda εCOOL oraz chillerów stanowi najlepsze rozwiązanie.

Planowanie bezpieczeństwa dla integratorów systemów.
Jako że jesteśmy elementem łączącym producentów z branży motoryzacyjnej oraz integratorów systemów, wiemy, co jest ważne przy opracowywaniu konkretnych rozwiązań: elastyczność i kompatybilność. Dlatego nasze klimatyzatory εCOOL, wymienniki ciepła powietrze/powietrze oraz powietrze/woda i aktywne klimatyzatory są wyposażone w kompatybilne otwory.
Elastyczność w każdym momencie.
Na etapie planowania projektu konkretne wymogi z zakresu zarządzania ciepłem w danej instalacji produkcyjnej oraz spodziewane straty ciepła podzespołów elektronicznych nie są jeszcze w całości znane. Dzięki różnym technologiom chłodzenia oraz wariantom wydajności seria εCOOL zapewnia pełną swobodę planowania, umożliwiając dobranie idealnego klimatyzatora.

Nasze darmowe oprogramowanie Pfannenberg Sizing Software (PSS) wspiera proces projektowania i planowania. Oprócz tego oferujemy proste i bezpłatne łącza do makr produktowych oraz oprogramowania EPLAN i Zuken.
Korzyści płynące z technologi εCOOL.
Oszczędność energii i niższe koszty:
- Ponad 35 % niższe koszty energii.
- Nawet 48 % niższa emisja CO2.
- Nawet 80 % krótszy czas serwisowania i naprawy.
Konstrukcja:
- Klimatyzatory dostępne w wersjach do montażu z boku szafy, częściowo wpuszczonego montażu z boku szafy lub do montażu dachowego.
- Solidne blachy stalowe, dostępne w różnych kolorach, co umożliwia dopasowanie do wyglądu maszyny/instalacji.
- Pasują do wszystkich rodzajów konstrukcji szaf sterowniczych.
Elastyczność:
- Większe bezpieczeństwo planowania i inwestycji dzięki kompatybilności otworów.
- Trzy technologie chłodzenia: aktywne klimatyzatory, wymiennik ciepła powietrze/powietrze, wymienniki ciepła powietrze/woda.
- Szybkie i opłacalne dostosowanie instalacji.
Technologia:
- Zintegrowane zarządzanie kondensatem.
- Długie kanały powietrzne eliminują gorące miejsca.
- Jednostki wielonapięciowe.