Tecnologías innovadoras para el futuro.
Los fabricantes de máquinas lo saben: para los procesos de ingeniería en futuro se necesitarán nuevas tecnologías. Lo que se necesita es una optimización general, previendo soluciones ecológicas, que logre proporcionar los rendimientos más altos y la máxima eficiencia de los costes. En este contexto, nuestra tecnología εCOOL establece un nuevo estándar.
εCOOL es la solución más eficiente.
Gracias a componentes desarrollados específicamente y a los sistemas electrónicos inteligentes de control, los climatizadores εCOOL alcanzan un Índice de Eficiencia Energética (Energy Efficiency Ratio, EER) sin igual. En cuanto a los costos de energía, esto genera un ahorro anual de más del 35 %.
La serie εCOOL establece un récord también en términos de facilidad de montaje y mantenimiento, con beneficios adicionales en términos de costos. Teniendo en cuenta las soluciones de sistema, la combinación de refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua εCOOL sería la mejor solución.

Planificación segura para los integradores de sistemas.
Actuando como enlace entre los fabricantes del sector automotor y los integradores de sistemas, sabemos cuáles son las características importantes en la formación de soluciones específicas: la flexibilidad y compatibilidad. Por este motivo, nuestros climatizadores, intercambiadores de calor aire/aire y aire/agua y climatizadores activos εCOOL tienen la plantilla compatible.
Flexibilidad en cualquier momento.
Durante el diseño no siempre se conocen las principales necesidades de gestión térmica específica de los diferentes centros de producción ni las pérdidas térmicas de los componentes electrónicos. Gracias a las diferentes tecnologías de refrigeración y a las variantes de los rendimientos, la serie εCOOL ofrece una libertad completa a nivel de diseño para poder elegir la unidad ideal.

Nuestro Pfannenberg Sizing Software (PSS) (Software de dimensionamiento de Pfannenberg) gratuito le ayudará durante la fase de diseño y planificación. Además, ofrecemos un enlace sencillo y gratuito a nuestras macro de los productos para las plataformas EPLAN y Zuken.
Las ventajas de la tecnología εCOOL.
Eficiencia energética y ahorro:
- Más de 35 % de reducción de los costos de energía.
- Hasta el 48 % de reducción de emisiones de CO2.
- Hasta el 80 % de reducción de los tiempos de mantenimiento y reparaciones.
Diseño:
- Climatizadores para montaje lateral, montaje lateral parcialmente empotrado o en el techo.
- Robusta chapa de acero; varios colores para adaptarse al aspecto de las máquinas/los sistemas.
- Se adapta a todos los modelos de cuadros eléctricos.
Flexibilidad:
- Alta seguridad en términos de planificación e inversión gracias a la plantilla compatible.
- 3 tecnologías de refrigeración: climatizadores, intercambiadores de calor aire/aire, intercambiadores de calor aire/agua.
- Regulación rápida y económica del sistema.
Tecnología:
- Gestión integrada del condensado.
- Conductos de ventilación largos para eliminar puntos calientes.
- Unidad multitensión.