Funzionamento a pieno regime per la sicurezza della produzione.
Le aspettative relative alle prestazioni delle linee di produzione sono aumentate. I cicli di vita più lunghi comportano requisiti più elevati in termini di tempo di funzionamento di macchine e componenti a parità di costi ed efficienza energetica. Forniamo assistenza ai produttori e fornitori lungo l'intera filiera dall'impianto di pressatura al controllo qualità.
Soluzioni ineccepibili.
Gli impianti per la produzione di motori, scatole di trasmissione, assi o alberi sono esposti a sollecitazioni estreme. Di conseguenza, abbiamo sviluppato dei componenti progettati e costruiti per questi ambienti gravosi, come i nostri scambiatori di calore aria/acqua che proteggono le unità di controllo delle macchine dal surriscaldamento a temperature ambiente elevate o i nostri chiller compatti per il raffreddamento di mandrini, motori, componenti idraulici e lubrificanti.
Tutte le linee di produzione sono dotate di dispositivi di segnalazione che mostrano gli stati dei macchinari e avvertono gli operatori in merito a eventuali pericoli. Nei grandi impianti, questa funzione è svolta dalle nostre luci flash girevoli della serie PMF e dalle nostre sirene della serie DS da 110 dB(A) che si riescono a sentire persino in presenza delle fresatrici più rumorose.

Componenti complementari.
I nostri scambiatori di calore aria/acqua della serie εCOOL rappresentano la prima scelta per garantire la gestione termica nelle condizioni ambientali più rigide. Hanno un corpo resistente realizzato in robusta lamiera di acciaio, resistente al calore e allo sporco e non necessitano di manutenzione.
Il nostro chiller compatto della linea CC si adatta a spazi ridotti in stabilimenti di produzione di dimensioni già limitate. Offrono un serbatoio di grandi dimensioni per una manutenzione rapida e un corpo in acciaio con uno spesso rivestimento a polvere per ambienti industriali gravosi.