PWI/PWS 6152 1,5kW

Scambiatori di calore aria/acqua εCOOL 1500 W

PWI: montaggio parzialmente incassato su porta o laterale
PWS: montaggio su porta o laterale

  • Offre il massimo grado di sicurezza e di efficienza energetica
  • Dima compatibile con i dispositivi della serie εCOOL, come scambiatori di calore aria/aria e condizionatori
  • Montaggio rapido con sistema click and fit per PWI
  • Non è richiesta manutenzione
  • Termostato ed elettrovalvola per la regolazione della temperatura integrati
  • Controllo della temperatura con contatto di allarme integrato

montaggio semi-incassato (PWI)

montaggio laterale (PWS)

grado di protezione

massima EER / risparmio energetico

allarme di temperatura

controllo della temperatura

ampia distanza ingresso / uscita

dima compatibile con dispositivi DT | A/A

montaggio senza utensili (PWI)

Dati tecnici

DatiPWI/PWS 6152
Tensione nominale ±10 %50/60 Hz AC
400 V230 V
Capacità frigorifera a 200 l/hW10/A351500 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura acqua d'ingresso> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Op. inst. PWx 6152 230V 115V S pdf 7,0 MB Download
Op. inst. PWx 6152 400V 460V S pdf 4,5 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 790 KB Download

Modello 3D PWS (STEP)

  • inglese
zip 3,4 MB Download

Modello 3D PWI (STEP)

  • inglese
zip 1,6 MB Download

Dima PWS (DXF)

  • inglese
zip 9,2 KB Download

Dima PWI (DXF)

  • inglese
zip 6,9 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,7 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 390 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePWI 6152
Tensione nominale400 V230 V
Codice articolo1289230905512892301055
dati per l'ordinePWS 6152
Tensione nominale400 V230 V
Codice articolo1288230905512882301055

Codici articolo per altre versioni su richiesta.

Video

Presentazione dei condizionatori εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Benefici del prodotto

  1. 1

    Sicurezza di processo

    • Portata e capacità frigorifera elevate.
    • Il calore non viene diffuso nell'ambiente.
    • Monitoraggio della temperatura integrato con contatto di allarme.

  2. 2

    Alta resilienza

    • Grado di protezione IP 55.
    • Disponibile anche con tubo e cover in acciaio inossidabile per il funzionamento in condizioni ambientali aggressive.
    • Indipendenti dalla temperatura ambiente del luogo di installazione.

  3. 3

    Facilità di manutenzione e montaggio

    • Struttura compatta.
    • La tenuta non richiede alcuna modifica della dima di foratura.
    • Non necessita di manutenzione.

  4. 4

    Montaggio facile

    con sistema click and fit per PWI.

  5. 5

    Elevata efficienza

    Offre il massimo grado di sicurezza ed efficienza energetica.

  6. 6

    Dima compatibile

    con il sistema εCOOL, ad es. con i condizionatori e scambiatori di calore aria/aria.

  7. 7

    Copertura in acciaio

    Realizzata in lamiera di acciaio, facile da verniciare con colori personalizzati.

  8. 8

    Economico

    • Compatibilità di sistema con i chiller.
    • Possono essere integrati nei circuiti di raffreddamento esistenti.
    • Elettrovalvola e termostato integrati per il controllo della temperatura ad alta efficienza energetica.