| Dati | PWI/PWS 6302 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | 50/60 Hz AC | |||
| 400 V | 230 V | |||
| Capacità frigorifera a 400 l/h | W10/A35 | 3000 W | ||
| Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | |||
| Temperatura acqua d'ingresso | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | |||
| Grado di protezione conforme a EN 60529 | IP 55 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | ||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.