| Dati | PWI/PWS 6502 | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | 50/60 Hz AC | ||
| 400 V | 230 V | ||
| Potenza frigorifera a 400 l/h | W10/A35 | 5000 W | |
| Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Temperatura acqua di ingresso | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 55 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica | |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.