PWI/PWS 6502 5kW

Échangeur thermiques air/eau εCOOL 5.000 W

PWI: pour montage partiellement intégré sur la porte ou le côté
PWS: pour montage externe sur la porte ou le côté

  • offre le plus haut degré de sécurité et d’économie d’énergie
  • dimension compatible avec le système εCOOL (pour échangeurs thermiques air/air et climatiseurs par exemple)
  • montage facile par clips et système approprié pour les versions partiellement immergé PWI
  • sans maintenance
  • thermostat intégré et électrovanne pour la régulation de température
  • régulation de température intégrée avec contact d’alarme
  • VARIANTE DISPONIBLE: connexions d'eau sur le dessus (PWx 6000T)

montage partiellement intégré (PWI)

montage sur le côté (PWS)

système de protection

taux de rendement énergétique maximal (EER)

alarme température

contrôle de température

grande distance entrée / sortie

découpe compatible vers unités DT | A/A

montage sans outils (PWI)

Caractéristiques techniques

DonnéesPWI/PWS 6502
Tension nominale ±10 %50/60 Hz CA
400 V230 V
Puissance frigorifique à 400 l/hW10/A355000 W
Température ambiante+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Température entrée de l’eau> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
Indice de protection
selon EN 60529
IP 55vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Op. inst. PWx 6502 115V 230V S pdf 6,6 MB Download
Op. inst. PWx 6502T 230V Solen pdf 6,8 MB Download
Op. inst. PWx 6502 400V 460V pdf 6,7 MB Download
Op. inst. PWI 6502T 400/460V V pdf 6,6 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 270 KB Téléchargement

Découpe PWI (DXF)

  • anglais
zip 7,0 KB Téléchargement

Découpe PWS (DXF)

  • anglais
zip 11 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D PWI

  • anglais
zip 1,6 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D PWS

  • anglais
zip 3,8 MB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,7 MB Téléchargement

Connexions d'eau sur le dessus (PWx6000T)

Exemple d'application de l'échangeur air / eau Pfannenberg avec de l'eau du kit de connexion optionnel inclus.

  • anglais
pdf 4,1 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 390 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeRaccordements d'eauPWI 6502
Tension nominale 400 V230 V
Numéro d'articlebas1289350905512893501055
Numéro d'articletop1289350915512893501155
Détails de commandeRaccordements d'eauPWS 6502
Tension nominale 400 V230 V
Numéro d'articlebas1288350905512883501055

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Vidéo

Introduction aux climatiseurs εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Avantages du produit

  1. 1

    Fiabilité des processus

    • Débit d'air et puissance frigorifique élevés.
    • La charge calorifique ne sera pas transférée dans l'air ambiant.
    • Surveillance de température intégrée avec contact d'alarme.

  2. 2

    Haute résilience

    • Indice de protection IP très élevé (jusqu'à IP 65).
    • Peut être utilisé dans des conditions environnementales agressives.
    • Indépendant de la température ambiante au lieu d'installation.

  3. 3

    Facilité d'entretien et de montage

    • Design compact.
    • Le joint ne requiert aucune retouche élaborée de la découpe de montage.
    • Aucun entretien.

  4. 4

    Montage facile

    grâce au système de fixation sans outils pour la version partiellement enfoncée de PWI.

  5. 5

    Haut rendement

    Offre le degré maximal de sécurité et de rendement énergétique.

  6. 6

    Découpe compatible

    avec système εCOOL par ex. pour les échangeurs thermiques air/air et les climatiseurs.

  7. 7

    Capot en acier

    Le capot est en tôle d'acier et par conséquent est facile à peindre avec des couleurs personnalisées.

  8. 8

    Économique

    • Compatibilité de système avec les centrales de refroidissement.
    • Peut être intégré dans les circuits de refroidissement existants.
    • Électrovanne et thermostat intégrés pour le contrôle de température à haute efficacité énergétique.