PWI/PWS 6302 3kВт

εCOOL Воздушно-водяные теплообменники 3.000 Вт

PWI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа
PWS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • предлагает наивысшую степень безопасности и энергоэффективности
  • совместимость монтажного выреза системы εCOOL, например для воздухо-воздушных теплообменников и охлаждающих устройств
  • простой монтаж частично заглубленной версии PWI с помощью системы «щелк и готово»
  • не требует сервисного обслуживания
  • встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
  • встроенный датчик температуры с сигнальным контактом
  • ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ: подключение воды сверху (PWx 6000T)

частично заглубленный монтаж (PWI)

навесной монтаж (PWS)

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

оповещение о перегреве

контроль температуры

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

совместимость вырезов с DT | A/A устройствами

Монтаж без применения инструментов (PAI)

Технические характеристики

ДанныеPWI/PWS 6302
Номинальное напряжение ±10 %50/60 Гц AC
400 В230 В
Мощность охлаждения при 400 л/чW10/A353000 Вт
Температура окружающей среды+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Температура воды на входе> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55по отношению к шкафу при использовнии
согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Op. inst. PWx 6302 115V 230V S pdf 6,6 MB Download
Op. inst. PWx 6302T 230V Solen pdf 6,6 MB Download
Op. inst. PWx 6302 400V 460V S pdf 6,9 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 880 KB Загрузить

Соединения для воды сверху (PWx6000T)

Пример применения воздушно-водяного теплообменника Pfannenberg с водой из комплекта дополнительного подключения сверху.

  • английский
pdf 4,1 MB Загрузить

3D-модель PWS (STEP)

  • английский
zip 3,9 MB Загрузить

3D-модель PWI (STEP)

  • английский
zip 1,6 MB Загрузить

Монтажный вырез PWS (DXF)

  • английский
zip 11 KB Загрузить

Монтажный вырез PWI (DXF)

  • английский
zip 7,0 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 220 KB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 390 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаСоединения водыPWI 6302
Рабочее напряжение 400 В230 В
Заказной номердно1289330905512893301055
Заказной номерверх 12893301155
Информация для заказаСоединения водыPWS 6302
Рабочее напряжение 400 В230 В
Заказной номердно1288330905512883301055

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Видео

Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Преимущества продукции

  1. 1

    Надежность охлаждения процессов

    • мощный воздушный поток и большая охлаждающая способность
    • тепло не выводится в окружающий воздух помещения
    • встроенный датчик температуры с аварийным сигналом

  2. 2

    Высокая работоспособность

    • высокая степень защиты IP (до IP 65)
    • также предлагается с кожухом из нержавеющей стали и трубкой V4A для работы в агрессивных условиях окружающей среды
    • независимость от температуры окружающей среды в месте установки

  3. 3

    Простота монтажа и сервисного обслуживания

    • компактный дизайн
    • уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
    • не требует сервисного обслуживания

  4. 4

    Универсальные варианты монтажа

    простой монтаж частично заглубленной версии PWI с помощью системы «щелк и готово»

  5. 5

    Высокая эффективность

    предоставляет наивысшую степень безопасности и энергоэффективности

  6. 6

    Совместимость монтажного выреза

    системы εCOOL, например для воздухо-воздушных теплообменников и охлаждающих устройств

  7. 7

    Прочная стальная крышка

    изготовлена из листовой стали и может быть окрашена в любой цвет по заказу клиента

  8. 8

    Экономичность

    • совместимость с чиллерами
    • могут быть интегрированы в имеющийся контур охлаждения
    • встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры