CWB-ATEX

Lampa błyskowa 5 J

Lampy błyskowe z serii CWB-ATEX to urządzenia chronione przed wybuchem, które pełnią funkcję sygnalizacyjną w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem w strefach 1, 2, 21 i 22

  • obudowa wykonana z aluminium, w związku z czym urządzenie nadaje się do stosowania we wszystkich zakładach chemicznych i petrochemicznych, jak również w obiektach morskich
  • wysoki stopień ochrony i stabilna konstrukcja mechaniczna pozwalają na stosowanie urządzenia w najtrudniejszych warunkach roboczych
  • różne wsporniki montażowe i klatka ochronna są dostępne jako akcesoria
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

Dane techniczne

Dane elektryczneDCCWB-ATEX
Napięcie znamionowe60–80 V DC12–48 V DC
Zakres roboczy±10 %±10 %
Znamionowy pobór prądu0,11–0,13 A0,5–0,3 A
Dane elektryczneACCWB-ATEX
Napięcie znamionowe230 V AC110–127 V AC42-48 V AC24–42 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy±10 %±10 %±10 %±10 %
Znamionowy pobór prądu0,08 A0,11 A0,3 A0,5–0,3 A

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506624_Rev17_Mar24_CWB_ATEX.pdf pdf 48 KB Download
Manual CWB-ATEX_3046-005m_de-en-fr.pdf pdf 870 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 570 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 170 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 140 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 97 KB Do pobrania

Zatwierdzenie typu DNV

  • angielski
pdf 120 KB Do pobrania

Zatwierdzenie ATEX

  • angielski
  • niemiecki
pdf 1,7 MB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaCWB-ATEX
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC110–127 V AC42-48 V AC / 60–80 V DC24–42 V AC / 12–48 V DC
żółtyNumer artykułu31006103000310061330003100658300031006903000
pomaranczowyNumer artykułu31006104000310061340003100658400031006904000
czerwonyNumer artykułu31006105000310061350003100658500031006905000

Aby ułatwić proces składania zamówienia i zapewnić bezpieczną dostawę, zapoznaj się z informacjami na temat ostatecznych numerów artykułów.

Numery artykułów dla produktów z innymi kolorami soczewek i napięciami na zapytanie.

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Bezpieczna sygnalizacja optyczna w obszarach niebezpiecznych

    Lampa błyskowa o energii do 5 J ostrzega personel przed zagrożeniami w środowiskach z palnymi gazami i pyłami.

  2. 2

    Certyfikat ATEX do stref 1, 2, 21 i 22

    Spełnia wymogi urządzeń kategorii 2G/3G i 2D/3D.

  3. 3

    Szeroki wybór klasy ochrony obudowy

    Obudowa ognioodporna klasy „d” albo o podwyższonej klasie bezpieczeństwa „e” gwarantuje łatwe podłączenie elektryczne.

  4. 4

    Wytrzymała i niezawodna

    Dzięki odpornej na korozję obudowie i wspornikowi montażowemu z anodyzowanego aluminium, jak również soczewce z bardzo wytrzymałego poliwęglanu, ta lampa sygnalizacyjna nadaje się idealnie do stosowania w wymagających środowiskach przemysłowych.

  5. 5

    Lampa rurowa

    Ta lampa ksenonowa generuje bardzo widoczne światło bez udziału wrażliwych żarówek. Stalowe zaciski mocujące zapewniają dodatkową odporność na uderzenia i wibracje.

  6. 6

    Obudowa o klasie ochrony IP 66

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  7. 7

    GL

    Wersje zatwierdzone przez Germanischer Lloyd są dostępne do zastosowań morskich oraz obszarów narażonych na duże uderzenia i wibracje.

  8. 8

    Opcja

    dostępna z różnymi akcesoriami montażowymi — do zacisków rurowych, wsporników montażowych i płyt montażowych. Dostępne klatki ochronne ze stali nierdzewnej.