CWB-ATEX

Проблесковая лампа 5 Дж

Bзрывобезопасные проблесковые лампы серии CWB-ATEX могут применяться для визуальной сигнализации в потенциально взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22

  • корпус изготовлен из алюминия, поэтому лампы подходят для установки на химических и нефтехимических производствах, а также для морских применений
  • высокая степень защиты и прочная механическая конструкция позволяют применять в самых жестких условиях эксплуатации
  • различные варианты монтажных кронштейнов и защитных ограждений предлагаются как аксессуары
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры

Технические характеристики

Технические характеристикиDCCWBS-ATEX
Номинальное напряжение60–80 В DC12–48 В DC
Рабочий диапазон±10 %±10 %
Номинальный ток0,11–0,13 A0,5–0,3 A
Технические характеристикиACCWBL-ATEX
Номинальное напряжение230 В AC110–127 В AC42-48 B AC24–42 В AC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон±10 %±10 %±10 %±10 %
Номинальный ток0,08 A0,11 A0.3 A0,5–0,3 A

Выберите линзу из следующих цветов: прозрачный, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номер

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506624_Rev17_Mar24_CWB_ATEX.pdf pdf 48 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 570 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 170 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 140 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 97 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • английский
pdf 870 KB Загрузить

Сертификат GL

  • английский
pdf 99 KB Загрузить

Сертификат ATEX

  • английский
  • немецкий
pdf 1,7 MB Загрузить

MultiCAD-Data

Информация о заказе

Информация для заказаCWB-ATEX
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC110–127 В AC42-48 B AC / 60–80 В DC24–42 В AC / 12–48 В DC
желтыйЗаказной номер31006103000310061330003100658300031006903000
янтарныйЗаказной номер31006104000310061340003100658400031006904000
красныйЗаказной номер31006105000310061350003100658500031006905000

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Визуальная безопасность для опасных зон

    Энергия вспышки достигает 5 Джоулей для предупреждения персонала об опасности в среде горючих газов и пыли.

  2. 2

    Сертификат ATEX для зон 1, 2, 21 и 22

    Лампы одобрены для использования во взрывоопасных зонах 2G/3G and 2D/3D.

  3. 3

    Выбор категории защиты корпуса

    Взрывобезопасный корпус класса «d» или «е» обеспечивает повышенную безопасность и простоту при выполнении электрических соединений.

  4. 4

    Прочность и надежность

    Корпус и кронштейн из прочного анодированного алюминия и ударопрочная линза из поликарбоната делают устройство идеальным для сложных промышленных условий.

  5. 5

    Лампа-вспышка

    Ксеноновая импульсная лампа без чувствительных катодов создает свет высокой интенсивности. Стальное крепление обеспечивает повышенную устойчивость к вибрациям и ударам.

  6. 6

    Защищенный корпус согласно IP 66

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  7. 7

    GL

    Модели, соответствующие стандарту Germanischer Lloyd, для судовых систем и областей сильных ударных воздействий и вибраций.

  8. 8

    Опции

    различные варианты монтажных кронштейнов и защитных ограждений предлагаются как аксессуары